Řízení malých robotů KUKA díky aplikaci robotu prostřednictvím smartphonu

Společnosti robomotion GmbH a SOTEC GmbH vyvinuly aplikaci zaměřenou na větší flexibilitu a zjednodušení řízení robotu. Nyní lze robot KUKA KR 3 AGILUS řídit prostřednictvím smartphonu z cloudu.

Nová aplikace robotu umožňuje prostřednictvím smartphonu bezdrátové řízení z cloudu

Podniky dnes očekávají prostřednictvím inteligentního síťového propojení vyšší produktivitu a flexibilitu. Roboty při tom sehrávají klíčovou roli. Jejich zapojení do inteligentního výrobního procesu se provádí prostřednictvím cloudu. Aplikace robotu společností robomotion GmbH a SOTEC GmbH umožňuje bezdrátové řízení robotu KUKA KR 3 AGILUS prostřednictvím smartphonu.

KUKA KR 3 AGILUS demonstruje inteligentní řízení založené na cloudu prostřednictvím smartphonu

„Firma SOTEC GmbH nepožadovala ovládání robotu, které se provádí jako obvykle prostřednictvím fyzického programovatelného logického automatu (PLC), nýbrž z cloudového úložiště“, informuje Dr. Andreas Wolf, ředitel robomotion GmbH. Bezdrátové řízení robotu KR 3 AGILUS se provádí z lokálního nebo veřejného cloudu a tam uloženého základního PLC. Na monitoru lze probíhají komunikaci mezi smatphonem a robotem sledovat na živo.

Smart Factory vyžaduje cloud

S postupem technického vývoje směrem ke Smart Factory se musí i řídicí systém robotu ve větší míře zpružnit a zjednodušit. Podstatou toho je, že uživatelé robotů je mohou řídit a analyzovat nezávisle na místu a času a bez velkých programátorských znalostí. Přesně sem se soustředila práce zahájená jako výzkumný projekt. Tak byl první v Německu dodaný robot KR 3 AGILUS integrován do aplikace. Robot je především navržen pro činnosti typu Pick&Place a vyniká rychlostí a přesností. Kromě toho je jeho řídicí jednotka v porovnání malá, takže ji lze snadno přepravovat a instalovat. 
Ovládání robotu KR 3 AGILUS se provádí z cloudu.

Inteligentní síťové propojení pomocí aplikace robotu a cloudu poskytuje rozmanité možnosti

„Kombinace robotu a jeho řízení prostřednictvím smartphonu přirozeně budí pozornost“, prozrazuje Florian Holz, ředitel firmy SOTEC. Po první kladné odezvě bude program rozšířen o další možnosti, které poskytuje cloud. Robot KR 3 AGILUS bude rozšířen o nové úchopné funkce. Zamýšleny jsou také senzorové funkce.
Nastavení cookie OK a objevovat KUKA

Tato webová stránka používá soubory cookie (více informací), aby Vám byl k dispozici optimální servis také on-line. Pokud naši webovou stránku dále používáte, aktivují se pouze technicky nezbytné cookies. Pokud kliknete na „OK a objevovat KUKA“, vyjadřujete svůj souhlas s použitím marketingových cookies. Kliknutím na „Nastavení cookie“ můžete zvolit, jaké cookies budou aktivovány.

Nastavení cookie