Roboty KUKA v potravinářském průmyslu

Inteligentní a flexibilní automatizační řešení přispívají rozhodující měrou k tomu, aby se výzvy potravinářského průmyslu zvládaly rychle a se ziskem. Vysoce účinné roboty, zejména pak roboty s kamerovými systémy, se vedle balicích strojů s automatickým přenastavením formátu usadili jako základní předpoklad v potravinářském průmyslu.

Ať už pečivo, maso a ryby, krmivo pro zvířata, mléčné výrobky anebo sýry – všechny potraviny a pochutiny potřebují obal. Ten chrání obsah a informuje spotřebitele. Především ale musí umět jedno: jeho design musí vzbudit pozornost a přispět k rozhodnutí ke koupi.

Co se týká zabezpečení výrobku a chování spotřebitele, sehrává obal rozhodující roli. Nové designové provedení obalů, neustále se zkracující cykly výroby a zvýšená rozmanitost variant představují pro výrobce v potravinářském průmyslu rostoucí výzvy .

Společnost KUKA nabízí roboty pro celý procesní řetězec potravinářského průmyslu

Roboty KUKA v potravinářském průmyslu symbolizují efektivitu a rychlost.

Balení potravin představuje postupem času více než 40 procent výrobních nákladů. Ruční balení vede kvůli rostoucím mzdovým nákladům, vysoké nemocnosti z důvodu provádění monotónních pohybů a finančně nákladnému dodržování hygienických předpisů k neustále rostoucím nákladům v rámci procesního řetězce.

Pomocnou ruku zde nabízí například malý robot KR AGILUS ve verzi hygienického stroje: Jeho design, nenáročný na údržbu, umožňuje použití v případech s přímým kontaktem s potravinami a farmaceutickými substancemi. Zárukou nejvyšší úrovně hygieny při třídění, paletování a balení jsou povrchy odolné vůči korozi, maziva vhodná ke kontaktu s potravinami a používání dílů z ušlechtilé oceli.

Zde najdete přehled referencí od uživatelů výrobků společnosti KUKA v potravinářském průmyslu.

Robot, který splní každý úkol – s nosností od 3 kg do 1 300 kg

Přehledné schéma s portfoliem robotů pro potravinářský průmysl.

  • KR AGILUS
    Série drobné robotiky s jedinečným výkonem a maximální rychlostí je k dostání též jako vodotěsná varianta (Waterproof) a ve verzi Hygienic Machine.
  • KR CYBERTECH
    Tato série vám nabízí nejbohatší sortiment modelových variant s největší hustotou výkonu ve třídě s nízkou nosností. Roboty CYBERTECH jsou ideální pro prostorově úsporné koncepce buněk a poskytují vynikající výkon při nízkých následných nákladech.
  • KR 30-3 a KR 60-3
    S nosností až 60 kg a přesností opakování polohy +/- 0,08 mm se dosahuje přesné manipulace i u těžkých dílů.
  • KR 40 PA
    Rychlý a přesný: Jeho čtyřosá kinematika umožňuje stohovat palety až do výšky 1,8 m.
  • KR QUANTEC PA
    Maximální dynamika, extrémní pevnost, výkon při nízké vlastní hmotnosti – i v rozsahu chladu mezi 0 °C a 5 °C (alternativně je série QUANTEC k dodání též s mazivy vhodnými ke kontaktu s potravinami a ve verzi Arctic).
  • KR 300-2 PA / KR 470-2 PA
    Díky kompaktní konstrukci a vlastní nízké hmotnosti je tato série ideální pro třídu těžkých břemen.
  • KR 700 PA
    Díky své vlastní nízké hmotnosti, silným motorům a převodovce je KR 700 PA šampiónem vysoké rychlosti mezi roboty společnosti KUKA.
  • KR 1000 titan PA
    První robot na světě pro zatížení do 1 300 kg – při vysoké dynamice a krátkých dobách taktu

Paletovací robot pro chladicí prostory až do minus 30 stupňů

Žádné teplotní výkyvy. Beze ztráty kvality. Nevytváří se led na mraženém zboží. U skutečného logistického profesionála to jde bez kompromisů – a to i v extrémních situacích až do –30 °C. Robot KR QUANTEC PA arctic byl speciálně vyvinut pro paletování za nízkých teplot.

V celém rozsahu teplot pod nulou pracuje spolehlivě bez ohřevu mechaniky, je mimořádně rychlý a nepotřebuje žádný ochranný kryt. To nabízí velký potenciál pro úspory nákladů v porovnání s běžnými řešeními s ochrannými kryty. Například odpadají každoroční náklady a prostoje kvůli výměně materiálu. Kromě toho se díky absenci ohřevu zamezuje cenově nákladným emisím tepla v chladírně.

Žádný problém s nízkými teplotami: KR QUANTEC PA arctic.

Odborník na logistiku v potravinářském průmyslu

Z důvodu neustále rostoucího počtu zboží, zvyšujících se nákladů a přísnějších zákonných nařízení je potravinářský průmysl nucen implementovat nové procesy v oblasti logistiky výroby a skladování, které optimalizují náklady. V této souvislosti nabízí společnost Swisslog flexibilní logistické systémy, které generují exaktní prognózy stavu zásob a objednávek a optimalizují průtok zboží. Roboty tak zvyšují produktivitu takřka ve všech oblastech použití, snižují náklady a výraznou měrou napomáhají konkurenceschopnosti.

Rádi vám pomůžeme zautomatizovat váš úkol

Společnost KUKA nabízí díky síti specializovaných systémových partnerů na míru šitá řešení pro jakýkoli požadavek. Naše roboty naloží a vyloží Vaše balicí stroje, kartonují, etiketují, paletují a kompletují k odběru. Efektivitu zvyšují navíc ještě před fází zpracování.

 

Nastavení cookie OK

Používáme cookies, abychom vám i online mohli poskytnout ty nejlepší služby. Více informací.

Nastavení cookie