KUKA flexMOVER

Požadavky trhu na transportní systémy bez řidiče silně stoupá. S KUKA flexMOVER nabízíme flexibilní, výkonné řešení, které pokrývá široké spektrum – od rozdělování materiálu, až po vysoce flexibilní integraci do komplexních montážních systémů.

KUKA flexMOVER: výbava na míru a její varianty

Pro ještě lepší splnění individuálních přání zákazníků u transportních systémů bez řidiče jako nosnost, flexibilita, přizpůsobitelnost, efektivita a možnost rozšiřování vyvinula firma KUKA jako specialista v oblasti montáže Powertrain KUKA flexMOVER. KUKA flexMOVER vytvořené na míru podle Vašich potřeb jsou dostupné ve třech hmotnostních třídách a se třemi různými balíky výbavy:

  • KUKA flexMOVER Basic
  • KUKA flexMOVER Advanced
  • KUKA flexMOVER Professional

Tři varianty ve srovnání:


Basic Advanced Professional
Kondenzátor

X (1x)

X (1x)

X (2x)

Datová fotobuňka

X

X

X

Průmyslový PC

X

X

X

Rádiový přenos nebo WLAN

X

X

Malé ovládání

X


Všechny varianty optimalizovaných samostatných a kompletních řešení garantují upgradovatelný systém s dlouhou životností s interním monitorováním a dokumentací a vícestupňovými bezpečnostními zařízeními jako podlahové skenery, bezpečnostní relé a kódované snímkování povolení nakládání.

Výhody KUKA flexMOVER

Jednoduchá instalace a krátká doba uvádění do provozu

Na základě použité techniky nejsou pro KUKA flexMOVER zapotřebí žádné rozsáhlé pozemní práce. Plná flexibilita a rozšířitelnost – i v nainstalovaném stavu – garantují velmi vysokou dostupnost a minimální prostoje.

Prostorově úsporný

Díky jeho kompaktním rozměrům a vysoké schopnosti manévrování zvládá KUKA flexMOVER svou práci na nejtěsnějším prostoru a optimálně využívá dostupnou plochu.

Individuální kompletní řešení

Díky promyšlenému stavebnicovému systému a velmi širokým aplikačním oblastem je KUKA flexMOVER vhodný pro všestranné účely použití. Firma KUKA Vás navíc podpoří již během vývojové fáze produktu – při hledání vhodného typu vozidla pro požadovaný proces.

Maximální přesnost a rychlá technika nabíjení

Pro přesnost a efektivitu při jízdě používá KUKA flexMOVER přesnou senzoriku a kamerovou technologii. Moderní tenkovrstvé kondenzátory umožňují nabíjení během několika sekund.

Komfortní servis a snadná údržba

KUKA flexMOVER boduje díky robustním součástem jako málo se opotřebovávající pohony a dlouhé intervaly údržby.

Snadná obsluha

Vozidlem s vylepšeným přístupem, lehčí údržbovou klapkou, větším dosahem a intuitivním ovládáním se KUKA orientuje podle nejnovějších požadavků na transportní systémy bez řidiče.

Možnost rozšíření a upgradu

Systém zůstává i v nainstalovaném stavu plně flexibilní a rozšířitelný. Tak lze KUKA flexMOVER použít s minimálními nároky na přestavbu použít i v ostatních linkách.

S KUKA flexMOVER připraveni na Industrie 4.0

Cílem Industrie 4.0 je vytvoření elementárních konkurenčních výhod. zde jsou rozhodující dva faktory: hloubkové inteligentní zesíťování a samostatně se nově konfigurující produkty. Továrna zítřka má být totiž schopna své výrobní procesy sama organizovat a průběžně optimalizovat.

KUKA flexMOVER je na tuto změnu ve světě výroby připraven: Klíčová technologie se přitom nazývá "preventivní údržba". KUKA flexMOVER je díky senzorice schopný vlastní analýzy a může tak například počítat otáčky motoru. Ty lze vyhodnocovat a v pravidelných cyklech tak provádět preventivní údržbu.


Váš partner pro výrobu budoucnosti

Firma KUKA již dnes realizuje vysoce flexibilní, digitalizované výrobní procesy, které v konkurenceschopnosti otevírají nové šance a trvale mění pracovní a výrobní procesy.

Připraveno pro Smart Factory: flexMOVER lze bez problémů integrovatelný do progresivních zařízení.

KUKA flexMOVER v akci

KUKA flexMover

Používáme cookies, abychom vám i online mohli poskytnout ty nejlepší služby. Více informací.

Ok