Laserový řezací portál KR70 LP

Druhá generace laserového řezacího portálu KUKA spojuje lehkou konstrukci s robotickou hnací a řídící technikou v maximální dynamiku. Portál KR70 LP je obzvlášť optimalizovaný pro laserové řezání komplexních dílů.

Laserové řezání s portálem KR70 LP: Výhody pro vás

Variabilní pracovní zóna

Díky modulární konstrukci portálu KR70 LP je možné realizovat pracovní prostory s plochou až 90 m³. V důsledku této univerzálnosti je laserový portál KUKA jistou investicí a spolehlivým nástrojem pro náročné úlohy obrábění.

Použití všech vláknových laserů

Díky možnosti integrovat nejrůznější laserové zdroje vytváří společnost KUKA předpoklady pro realizaci úkolů automatizace specifických pro zákazníka pomocí nejmodernější a přesně nakonfigurované laserové techniky.

Kompaktní, vysoce integrovaná řezací optika

Nová laserová optika byla konstruována pro nejdrsnější výrobní podmínky a zaručuje tak nejvyšší jakost řezání a minimální kolizní obrysy.

Nejmodernější hnací a řídící technika

Použitím nejmodernějších motorů a převodovek ze sériové výroby robotiky je dosažena maximální výkonnost a spolehlivost, vynikající dynamika a přesnost. Nasazením řízení KR C navíc stanovujeme nové standardy coby průkopníci pro automatizaci v současnosti i budoucnosti. Náklady na integraci, údržbu a čištění klesají, současně ale trvale stoupá účinnost a flexibilita.

Součásti KR70 LP

  • KR70 se základním zdvihem (A1 = 1 000 mm, A2 = 1 000 mm, A3 = 500 mm) a základní výškou 3 170 mm 
  • Modul osy ruky s laserovou řezací optikou
  • Řídicí systém robotu KR C4
 

Používáme cookies, abychom vám i online mohli poskytnout ty nejlepší služby. Více informací.

Ok