Lineární kinematiky firmy KUKA

Firma KUKA Vám nabízí rozsáhlé portfolio všestranných lineárních kinematik, které lze perfektně přizpůsobit Vašim potřebám automatizace. O efektivní zřetězení pracovních postupů mezi stroji a zařízeními se postarají různé délky zdvihu a doplňující možnosti.

S lineárními kinematikami firmy KUKA zajistíte maximální efektivitu procesu při automatizovaném řetězení pracovních postupů mezi vstřikolisy, obráběcími stroji a zařízeními pro další obrábění. Lineární kinematiky jsou tak perfektně vhodné pro úkoly jako automatické nakládání a vykládání, otáčení a transport. Díky kombinaci standardních modulů můžete realizovat plošná portálová řešení a dvouosé roboty pro nakládání a vykládání.

S lineárními kinematikami od firmy KUKA vsázíte na všestrannost: Dostupné jsou nosnosti od 16 do 600 kilogramů, přesnost opakování ± 0,1 až 0,3 milimetrů a v různé délky zdvihu. Přizpůsobte flexibilně svoje zařízení Vašim potřebám pomocí doplňkových rotačních os a různých podávacích zařízení.

Lineární kinematiky při zřetězování a manipulaci

Lineární kinematiky jsou ideální pro řetězení a manipulaci v nejrůznějších aplikacích.

Lineární kinematiky firmy KUKA: Vaše výhody

Velkoplošné pokrytí

S našimi lineárními kinematikami můžete pokrýt velké pracovní prostory – díky maximálním dosahům os. Osa číslo jedna například dosahuje do vzdálenosti až 45.000 milimetrů.  Osa číslo dvě dosahuje vzdáleností od 500 do 2.000 milimetrů, osa číslo tři zvládá až 3.000 milimetrů.

Minimální kolizní kontura

Díky minimálním kolizním konturám lze kompletně využít pracovní prostor pod robotem, až na prostor pro upevnění stojanu. To zajišťuje maximální přístupnost a zvětšuje volný prostor.

Široký výběr

Naše lineární kinematiky pokrývají široké spektrum. Jsou dostupné v nosnostech od 16 do 600 kilogramů na třech osách. V našem portfoliu naleznete také různé dosahy a provedení. To Vám otvírá spoustu možností aplikace.

Všestranné doplňky

Lineární kinematiky firmy KUKA lze volitelně rozšiřovat – s velkými palubními doplňkovými břemeny pro transportní a příčné osy. Podle velikosti robota unese transportní osa až 1.100 kilogramů, příčná osa až 375 kilogramů.

Lineární kinematiky: Technické údaje


Nosnost 
Počet říditelných os Opakovaná přesnost polohování Hmotnost *
RL16 16 kg 3 ± 0,1 mm 305 kg
RL50 50 kg 3 ± 0,1 mm 650 kg
RL80 80 kg 3 ± 0,1 mm 1200 kg
RL130 130 kg 3 ± 0,2 mm 2450 kg
RL300 300 kg 3 ± 0,3 mm 2450 kg
RL600 600 kg 3 ± 0,3 mm 2500 kg
* Hmotnost se vztahuje vždy na základní zařízení včetně nejmenších zdvihů – vyjma rozšíření zdvihů, umístění na stojan a doplňkových os robota.

Lineární kinematiky podle specifické aplikace zákazníka

Přejete si více informací o našich lineárních kinematikách? Nebo se chcete informovat o individuálních možnostech přizpůsobení a speciálních řešeních? Pro každou potřebu Vám firma KUKA nabízí řešení na míru. Kontaktujte nás. Společně pro Vás najdeme vhodné zařízení.

Používáme cookies, abychom vám i online mohli poskytnout ty nejlepší služby. Více informací.

OK