KUKA Lineární jednotka KL 2000

KL 2000 je samostatná lineární jednotka firmy KUKA montovaná na podlahu. Provozuje se jako přídavná osa robotu. Ovládání se proto provádí prostřednictvím příslušného řízení robotu.

Lineární jednotka KL 2000 v přehledu

Jednotka KL 2000 je optimalizována pro všechny roboty řady KR QUANTEC kromě konzolových (K) a zřetězovačů lisů (press).

Vyznačuje se především těmito výhodami:

  • Flexibilní
    Dlouhé dráhy pojezdu o délce až 30 m rozšiřují pracovní prostor o mnohonásobek dosahu robota. Lineární jednotky jsou maximálně vhodné k propojení zařízení. Pro specifické aplikační přídavné vybavení lze v případě potřeby současně vodit tendrové vozíky.
  • Výkonná
    Vyšší výkon a energetická účinnost díky snížené hmotnosti nosiče a pojezdového vozíku
  • Modulární
    Díky modulární konstrukci lineární jednotky lze libovolně prodloužit délku pomocí standardních komponent.
  • Přesné polohování
    Na lineární ose mohou být provozovány až čtyři roboty. V tomto kontextu umožňuje větší počet poloh robota na lineární ose optimální zaměření na stávající požadavky a pracovní zóny.

Aplikační oblasti lineární jednotky KL 2000

  • Manipulace, nakládání a vykládání
  • Bodové svařování
  • Stroje na zpracování plastů
  • Tvářecí obráběcí stroje
  • Ostatní manipulační úkony
  • Laserové svařování
  • Vkládání, osazování
  • Manipulace na jiných strojích
  • Svařování a letování
  • Stroje pro tlakové lití kovů, slévárenská zařízení
  • Kovářská zařízení
  • Měření, testování a kontrola

Používáme cookies, abychom vám i online mohli poskytnout ty nejlepší služby. Více informací.

Ok