KUKA Lineární jednotka KL 3000
Zajistěte si maximální produktivitu v plném rozsahu: Lineární jednotky KUKA umožňují podstatné rozšíření pracovní zóny a tím i akčního rádia Vašich robotů KUKA.
Mimo zvětšení pracovních prostor profitujte také z další podstatné výhody: Lineární jednotky fungují jako integrovaná přídavná osa, takže není potřebný další řídicí systém. Ve výsledku ušetříte čas a náklady.
Výhody KL 3000
Flexibilní a s velkým dosahem
U těžkých břemen robotů o váze až 1.000 kg vsaďte na lineární jednotku KUKA KL 3000: Dlouhé dráhy pojezdu o délce až 30 m (v úsecích o délce 1,0 m) rozšiřují pracovní prostor o mnohonásobek dosahu robotu. V důsledku je robot schopen plnit více úkolů, čímž se stane pořizování dalšího vybavení bezpředmětným.
Výhody: více možností a nižší náklady.
Produktivní a přesně polohovatelné
Zvyšte svoji produkci: Pojezdovým vozíkem lze provozovat až dva roboty na KL 3000. V tomto kontextu umožňuje větší počet poloh robota na lineární ose optimální zaměření na stávající požadavky a pracovní zóny. Jsou-li obráběné díly nebo nástroje přemisťovány pomocí doplňkových pojezdových vozíků (tenderových vozíků), lze doby taktu ještě více zkrátit.
Výhody: vyšší produktivita a optimální procesní výsledky.
Všestranná a výkonná
Perfektní vybavení pro manipulaci s těžkými díly na dlouhých trasách: KL 3000 je k dostání v podlahové montážní poloze. Pro úkoly v drsném prostředí je navíc k dispozici ochranný kryt proti špíně. Tak budete mí jistotu, že Vaše zařízení bude po celý čas bezproblémově fungovat.
Výhody: maximální spolehlivost a dlouhá životnost.
Aplikační oblasti lineární jednotky KL 3000
- Manipulace, nakládka, vykládka
- Stroje na zpracování plastů
- Třískové obráběcí stroje
- Ostatní manipulační úkony
- Vkládání, osazování
- Manipulace na jiných strojích
- Stroje pro tlakové lití kovů, slévárenská zařízení
- Tvářecí obráběcí stroje
- Měření, testování a kontrola