KR 30 JET

Robotický systém KR 30 JET se skládá z lineární osy, robota se sklopným ramenem a osového modulu JET TRACK. Díky montáži nad hlavou nebo boční montáži, variabilnímu provedení a délce lineární jednotky můžete Váš výrobní proces pomocí tohoto automatizačního systému přizpůsobit Vašim potřebám. 

Automatizační systém KR 30 JET Vám pomůže flexibilně automatizovat činnosti a manipulaci s materiálem na vzdálenosti až 30 metrů. Různé portálové varianty a speciálně přizpůsobená lineární jednotka zajišťují maximální rychlost a pracovní prostor.

 

Modulární konstrukce KR 30 JET umožňuje provádění individuálních programových postupů specifických pro aplikaci a úkol. Díky využití až dvou robotů na jedné pojezdové ose JET lze současně obsluhovat několik strojů nebo pozic a optimalizovat výrobní proces.

2147483647 - -2147483648 Nosné zatížení v kg

1,79769313486232E+308 - -1,79769313486232E+308 Dosah v mm

Výhody


Výjimečně rychlý

KR 30 JET zvládá díky nízké vlastní hmotnosti vysoké rychlosti a zrychlení na všech osách. To umožňuje rychlé, opakovaně přesné a precizní odebírání shora ze stroje. 

Prostorově úsporný na celé čáře

Systém KR 30 JET šetří drahocenné místo v hale a zpřístupňuje nové pracovní oblasti. Díky portálovému provedení lze obsáhnout a zřetězit několik strojů na vzdálenost až 30 m.

Velký dosah v každé poloze

Díky kombinaci nejmodernější lineární a kloubové technologie ramen lze kloub robota optimálně umístit – nad hlavou nebo bočně na stěně. Ideální symetrie os zajišťuje, aby robot dosáhl daleko do stroje.

Flexibilní řetězení

KR 30 JET lze pomocí různých provedení flexibilně přizpůsobit danému úkolu. Variabilní délka lineární jednotky a volba mezi stropní a nástěnnou montáží Vám umožňuje optimální zřetězení a jednoduché dovybavení obráběcích strojů.

KR 30 JET Přehled dat

Nosnost
max. dosah
Konstrukční provedení
Provedení dle prostředí
Montážní poloha(y)
Krytí
Datové listy

Další odkazy

KUKA Xpert
Řídicí systém
Robot Packs
Pozitivní & lineární jednotky
Nastavení cookie OK a objevovat KUKA

Tato webová stránka používá soubory cookie (více informací), aby Vám byl k dispozici optimální servis také on-line. Pokud naši webovou stránku dále používáte, aktivují se pouze technicky nezbytné cookies. Pokud kliknete na „OK a objevovat KUKA“, vyjadřujete svůj souhlas s použitím marketingových cookies. Kliknutím na „Nastavení cookie“ můžete zvolit, jaké cookies budou aktivovány.

Nastavení cookie