KR CYBERTECH nano ARC

Řada KR CYBERTECH nano ARC je optimalizovaná pro dráhové aplikace jako svařování v ochranné atmosféře, nanášení lepidel a těsnicích hmot. Průmyslové roboty nabízejí ideální výkon v různých aplikacích – pro maximální hospodárnost při nízkých nákladech.

Cenově výhodné, flexibilní roboty pro aplikace svařování v ochranné atmosféře, lepení a nanášení nebo řezání laserem


Nové verze SW zaručuje robotům KR CYBERTECH nano ARC mimořádně přesné a rychlé pohyby. Hodnoty zrychlení a nová mechanika s perfektní ergonomií zajišťují linárním jednotkám perfektní využitelnost. Široký rozsah nosností 6, 8 a 10 kg a devět variant mechaniky Vám zajistí snadný výběr toho správného robotu.
  • Libovolná montážní poloha

    Robot lze nainstalovat na podlaze, stěně, stropě nebo i pod určitým úhlem – zcela podle Vašich požadavků.
  • Softwarové doplňky

    S pomocí digitálních doplňků Motion Modes můžete výkonnost robota snadno přizpůsobovat prostřednictvím řízení robotu – např. pro optimalizovanou přesnost nebo rychlost
  • Snížení nákladů TCO

    Díky dlouhé životnosti a bezúdržbovým osám 4-6 můžete náklady TCO trvale snížit.

  • Určeno pro kompaktní buňky

    Svým kompaktním designem a malým půdorysem umožňují roboty optimální využití prostoru v robotických buňkách.

6 - 8 Nosné zatížení v kg

1420 - 1840 Dosah v mm

Výhody


Maximální přesnost

S přesností opakování cca 0,04 milimetrů pracují roboty KR CYBERTECH nano ARC i při vysokém tempu extrémně přesně.

Nová ruka KUKA Hollow Wrist

50ti milimetrová ruka duté hřídele je progresivní inovací: Dutá osa poskytuje redukovaný základní pohyb os s krátkými dobami taktu při nejvyšší přesnosti pohybu.

Ochrana ESD

Robot je standardně chráněn proti nekontrolovanému elektrostatickému náboji a výboji a je tak optimálně připraven pro bezpečné zacházení s citlivými elektronickými součástmi.

Zjednodušená integrace

Díky jednotným montážním plochám je integrace robota do stávajících výrobních linek velice snadná a montáž svařovacího příslušenství naprosto bezproblémová.

Vysoká flexibilita

Použití moderního řídicího systému KUKA umožňuje jednoduchou integraci přídavných os.

Maximální volný prostor

Roboty KR CYBERTECH nano ARC disponují velkým zadním pracovním prostorem a velkým dosahem směrem dolů. Tím umožňují využití dosud nedostupných pracovních oblastí.

Štíhlá kompaktnost

Průmyslové roboty jsou obzvlášť lehké, velmi štíhlé a neobvykle kompaktní. Nabízí maximální výkon při minimálních kolizních konturách.

KR CYBERTECH nano ARC Přehled dat

KR 6 R1820 arc HW KR 6 R1840-2 arc HW KR 8 R1420 arc HW KR 8 R1440-2 arc HW KR 8 R1620 arc HW KR 8 R1640-2 arc HW
Nosnost
6 kg
6 kg
8 kg
8 kg
8 kg
8 kg
max. dosah
1823,5 mm
1840 mm
1420 mm
1440 mm
1621 mm
1640 mm
Konstrukční provedení
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Provedení dle prostředí
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Montážní poloha(y)
Pod úhlem
Podlaha
Stěna
Strop
Podlaha
Strop
Pod úhlem
Podlaha
Stěna
Strop
Podlaha
Strop
Pod úhlem
Podlaha
Stěna
Strop
Podlaha
Strop
Krytí
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
Datové listy

Další odkazy

KUKA Xpert
Řídicí systém
Robotické balíčky
Pozitivní & lineární jednotky
Nastavení cookie OK a objevovat KUKA

Tato webová stránka používá soubory cookie (více informací), aby Vám byl k dispozici optimální servis také on-line. Pokud naši webovou stránku dále používáte, aktivují se pouze technicky nezbytné cookies. Pokud kliknete na „OK a objevovat KUKA“, vyjadřujete svůj souhlas s použitím marketingových cookies. Kliknutím na „Nastavení cookie“ můžete zvolit, jaké cookies budou aktivovány.

Nastavení cookie