Vyberte si svou polohu:

Země

KR DELTA

KR DELTA Hygienický robot

Vysokorychlostní robot v provedení „Hygienic-Machine“ pro manipulaci a vychystávání malých dílů v řadě průmyslových odvětví, jako jsou potravinářství, farmacie a elektronika.


Hygiena na vysoké úrovni.
Roboty KUKA DELTA jsou navrženy k použití v maximálně citlivých podmínkách.

Těleso modelu KR DELTA z nerezové oceli zajišťuje, že je optimálně vybavený pro hygienicky citlivé oblasti, například při přímém kontaktu s potravinami, léky nebo elektrickými komponentami. 

Korozivzdorný kryt robota z nerezové oceli je navržen podle německých potravinářských norem LFGB a amerických norem FDA a navíc splňuje evropskou certifikaci CE, americkou certifikaci UL a německou certifikaci bezpečnostní funkce TÜV. Robot je chráněn proti prachu a vlhkosti podle třídy krytí IP 67, a proto jej lze také čistit pod vysokým tlakem a pomocí alkalických nebo kyselých čisticích prostředků.


Roboty KUKA Delta jsou vhodné pro úkoly typu „Pick and Place“ ve vysokorychlostní oblasti, mimo jiné v potravinářském odvětví

Díky své vysoké rychlosti a přesnosti je kinematika DELTA zvláště vhodná pro citlivá odvětví, jako je potravinářský, elektronický a farmaceutický průmysl.

Prvotřídní hodnoty pro bezpečnou automatizaci a udržitelnou hospodárnost

Robot je řízen novým řídicím systémem robota KR C5 micro, který ve srovnání s předchozí generací šetří téměř 35 % energie, přičemž vyžaduje méně místa a je mnohem bezpečnější. To má také vliv na výkon a znamená, že s dobou taktu až 0,5 sekundy je kombinace KR C5 micro a KR DELTA ideální pro zvládání úkolů, například v potravinářském průmyslu. Se zapouzdřenými převodovkami a kulovými klouby ze samomazného materiálu je KR DELTA zvlášť nenáročný na údržbu. 

  • Hygienický 

    • Celý z nerezové oceli
    • Snadné čištění a dezinfikování
    • Vysoká třída krytí IP 67 pro celé těleso robota a IP 69K pro osu 4
    • Odolnost proti teplotám a korozi
  • Certifikovaná bezpečnost

    Nezávadnost materiálů pro potravinářské odvětví s certifikací podle mezinárodních směrnic

    - GER LFGB
    - US FDA

  • Vysoká přesnost

     Přesnost při uchopování a odkládání předmětů coby robot typu „Pick and Place“
  • Výhodný provoz

    • Nízká spotřeba energie
    • Bezúdržbový

3 - 3 Nosné zatížení v kg

1200 - 1200 Dosah v mm

Robot Delta v provedení „Hygienic Machine“: Konstrukce, funkce, výhody


Vysoká flexibilita 

KR DELTA je vhodný pro různé oblasti použití, od farmacie přes elektroniku až po potravinářský průmysl.

Větší pracovní zóna

Průmyslový robot pracuje spolehlivě ve válcové pracovní zóně o výšce 250 mm a průměru 1 200 mm.

Flexibilní příruba

Příruba KR DELTA je vhodná pro snadnou montáž nejrůznějších nástrojů.

Vysoká rychlost

Robot KR DELTA umožňuje extrémně krátké doby taktu až 0,5 sekund.

Malý půdorys podstavce

Robot montovaný na strop má instalační plochu o průměru 350 mm.

Maximálně snadná údržba

Se zapouzdřenými převodovkami a kulovými klouby ze samomazného materiálu je KR DELTA zvlášť nenáročný na údržbu.

Software a hardware jako dokonalý doplněk pro roboty KUKA DELTA

S flexibilními roboty DELTA a vhodným hardwarem a softwarem nabízí KUKA nákladově efektivní řešení pro automatické vychystávání a balení. Kromě toho lze roboty bezproblémově integrovat do všech známých softwarových balíčků KUKA - od KUKA.PickControl až po KUKA.VisionTech. Se speciálním softwarovým řízením výběru může až 10 robotů provádět stejné nebo dokonce úplně jiné úkoly současně. Požadavky jako třídění materiálu, balení, paletizace a montáž jsou jen zlomkem možností robotů KR DELTA.

Aplikační balíček s roboty KUKA DELTA pro vychystávání, balení a paletizaci zejména pro potravinářský průmysl

Robot KR DELTA dosahuje maximální hygienické úrovně v provedení „Hygienic Machine“.

Technické údaje a fakta o robotu KUKA DELTA

 

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Získejte více informací o robotech KR DELTA v provedení „Hygienic“ speciálně pro potravinářský průmysl

Stáhnout brožuru

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro KR DELTA HM

Vyžádejte si nabídku Navštivte KUKA Marketplace*
Vyžaduje registraci a přihlášení

KR DELTA Hygienický robot Přehled dat

KR 3 D1200 HM
Nosnost
3 kg
max. dosah
1200 mm
Konstrukční provedení
Standard
Provedení dle prostředí
Hygenic machine
Montážní poloha(y)
Strop
Krytí
A4 IP 69K
IP 67
Datové listy
KUKA Marketplace

Další odkazy

Řídicí systém
Robotické balíčky
---
Pozitivní & lineární jednotky
---

Tato webová stránka používá soubory cookie (více informací), aby Vám byl k dispozici optimální servis také on-line. Pokud naši webovou stránku dále používáte, aktivují se pouze technicky nezbytné cookies. Pokud kliknete na „OK a objevovat KUKA“, vyjadřujete svůj souhlas s použitím marketingových cookies. Kliknutím na „Nastavení cookie“ můžete zvolit, jaké cookies budou aktivovány.

Nastavení cookie