KR QUANTEC ultra
Robot KR QUANTEC ultra je nejsilnější, nejstabilnější a nejpřesnější robot řady KR QUANTEC. V každé pozici poskytuje maximální výkon – a je stejně dynamický, štíhlý a výkonný jako ostatní členové této řady. Robot KR QUANTEC ultra je nejvýkonnější i mezi konzolovými roboty.
Robot KR QUANTEC ultra je s maximální nosností až 300 kilogramů a maximálním dosahem 3.100 milimetrů nejsilnější a nejkompaktnější průmyslový robot. Tím dosahuje na současném trhu nejvyšší dostupné koncentrace výkonu v kategorii s vysokou zátěží. K dispozici jsou Vám navíc různé montážní polohy a provedení – jako varianty Foundry pro oblasti s vysokým stupněm znečištění, vysokou vlhkostí a vysokými teplotami. K dispozici je také šest konzolových variant.
KR QUANTEC ultra Přehled dat
KR 120 R3900 ultra K | KR 120 R3900 ultra K-F-HP | KR 150 R3700 ultra K | KR 150 R3700 ultra K-F-HP | KR 180 R3500 ultra K | KR 180 R3500 ultra K-F-HP | KR 210 R3100 ultra C | KR 210 R3100 ultra | KR 210 R3100 ultra C-F | KR 210 R3100 ultra F | KR 210 R3300 ultra K | KR 210 R3300 ultra K-F | KR 240 R2900 ultra C | KR 240 R2900 ultra | KR 240 R2900 ultra C-F | KR 240 R2900 ultra F | KR 240 R3100 ultra K | KR 240 R3100 ultra K-F | KR 270 R2700 ultra C | KR 270 R2700 ultra | KR 270 R2700 ultra C-F | KR 270 R2700 ultra F | KR 270 R2900 ultra K | KR 270 R3100 ultra K | KR 270 R2900 ultra K-F | KR 270 R3100 ultra K-F | KR 300 R2500 ultra C | KR 300 R2500 ultra | KR 300 R2500 ultra C-F | KR 300 R2500 ultra F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosnost
|
120 kg
|
120 kg
|
150 kg
|
150 kg
|
180 kg
|
180 kg
|
210 kg
|
210 kg
|
210 kg
|
210 kg
|
210 kg
|
210 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
240 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
270 kg
|
300 kg
|
300 kg
|
300 kg
|
300 kg
|
max. dosah
|
3901 mm
|
3901 mm
|
3701 mm
|
3701 mm
|
3501 mm
|
3501 mm
|
3027 mm
|
3095 mm
|
3027 mm
|
3095 mm
|
3301 mm
|
3301 mm
|
2819 mm
|
2896 mm
|
2819 mm
|
2896 mm
|
3101 mm
|
3101 mm
|
2662 mm
|
2696 mm
|
2662 mm
|
2696 mm
|
2901 mm
|
3101 mm
|
2901 mm
|
3101 mm
|
2467 mm
|
2496 mm
|
2467 mm
|
2496 mm
|
Konstrukční provedení
|
Konzola
|
Konzola
|
Konzola
|
Konzola
|
Konzola
|
Konzola
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Konzola
|
Konzola
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Konzola
|
Konzola
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Konzola
|
Konzola
|
Konzola
|
Konzola
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Provedení dle prostředí
|
Standard
|
Foundry
High Protection |
Standard
|
Foundry
|
Standard
|
Foundry
High Protection |
Standard
|
Standard
|
Foundry
|
Foundry
|
Standard
|
Foundry
|
Standard
|
Standard
|
Foundry
|
Foundry
|
Standard
|
Foundry
|
Standard
|
Standard
|
Foundry
|
Foundry
|
Standard
|
Standard
|
Foundry
|
Foundry
|
Standard
|
Standard
|
Foundry
|
Foundry
|
Montážní poloha(y)
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Strop
|
Podlaha
|
Strop
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Strop
|
Podlaha
|
Strop
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Strop
|
Podlaha
|
Strop
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Strop
|
Podlaha
|
Strop
|
Podlaha
|
Krytí
|
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
IP 67 |
Datové listy
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Další odkazy |
||||||||||||||||||||||||||||||
KUKA Xpert
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Řídicí systém
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Robotické balíčky
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Pozitivní & lineární jednotky
|