Robot KR SCARA od společnosti KUKA: V každém směru zaměřený na maximální účinnost
Roboty KR SCARA činí automatizaci v nákladově náročných odvětvích snadnější a udržitelně hospodárnější. Robot KR SCARA je vybavený inteligentními funkcemi a představuje tak atraktivní kompletní balíček: je lehký a štíhlý, zároveň extrémně rychlý a silný s nosností 6 kg.
Průmyslový robot KUKA SCARA pro montážní nebo aplikace typu Pick-&-Place
Roboty KR SCARA disponují integrovaným vedením médií pro vzduch, napájecími a datovými kabely – kompletní balíček pro chytrou integraci periferních zařízení a pro rychlou adaptaci robota KR SCARA na téměř každou požadovanou aplikaci. Ať už při montáži drobných dílů, při manipulaci s materiálem nebo při kontrole – roboty KR SCARA jsou flexibilní při instalaci, vysoce přesné při pohybu s menšími nároky na údržbu.