Lineární robot KUKA 

KUKA nabízí rozsáhlé portfolio lineárních robotů s různými délkami zdvihu a přídavnými možnostmi pro efektivní řetězení pracovních postupů mezi stroji a zařízeními.

Lineární roboty KUKA pro maximální efektivitu procesů a flexibilní pracovní prostory

S lineárními roboty firmy KUKA (nazývanými také „portálové roboty“) zajistíte maximální efektivitu při automatizovaném řetězení pracovních postupů mezi obráběcími stroji, zařízeními pro další obrábění nebo vstřikolisy. Portálové roboty jsou tak perfektně vhodné pro úkoly jako automatické nakládání a vykládání, otáčení a transport. 

  • Osvědčené programovací prostředí

    Kartézské osy, poháněné pomocí osvědčeného řídicího systému KUKA

  • Velký rozsah zatížení

    16 až 600 kilogramů

  • Vysoká přesnost opakování

    ± 0,1 až 0,3 milimetrů
  • Maximální flexibilita

    • Různé délky zdvihu
    • Volitelné rotační přídavné osy
    • Různá podávací zařízení

Všestrannost při nakládání a vykládání, paletování i manipulování nebo přepravování materiálu pomocí portálových robotů firmy KUKA

Průmyslové roboty firmy KUKA s několika lineárními osami jsou ideální pro řetězení a manipulaci v nejrůznějších aplikacích.

KUKA – Váš partner pro portálové roboty

Nasazením řízení KR C stanovujeme nové standardy coby průkopníci pro automatizaci v současnosti i budoucnosti. Náklady na integraci, údržbu a čištění klesají, současně ale trvale stoupá účinnost a flexibilita. Prostřednictvím celosvětové servisní sítě KUKA a služby KUKA RemoteService Vás podpoříme online a zajistíme tak Vaši flexibilitu a dostupnost zařízení za běžícího provozu.


16 - 600 Nosné zatížení v kg

1500 - 45000 Dosah v mm

Lineární roboty / portálové roboty KUKA: Výhody


Větší pracovní prostory

Díky modulární konstrukci našich lineárních robotů lze uskutečnit velké pracovní prostory. Osově vztažené zdvihy jsou závislé na typu robota.

Minimální kolizní kontura

Díky minimálním kolizním konturám lze využít i pracovní prostor pod robotem. To zajišťuje maximální přístupnost a zvětšuje volný prostor.

Široký sortiment

Kromě standardních lineárních robotů je s pomocí našich lineárních robotů s portálovou konstrukcí možné uskutečnit ještě větší pracovní prostory a řadu aplikačních možností.

Osvědčený řídicí systém KUKA

Použití osvědčeného řízení KUKA KR C je zárukou bezproblémové souhry s dalšími komponentami, např. s roboty s ohýbacím ramenem KUKA.

Portálové roboty KUKA v různých provedeních: 

Typ robotu KR 16L KR 50L KR 80L KR 300L KR 300LP KR 600LP
Jmenovitá nosnost 16 kg 50 kg 80 kg 300 kg 300 kg 600 kg
Počet os 3 3 3 3 3 3
Přesnost opakovaného nastavení polohy ± 0,1 mm
± 0,1 mm ± 0,1 mm ± 0,3 mm ± 0,3 mm ± 0,3 mm
Rychlost osy A1 3,0 m/s 3,0 m/s 2,6 m/s 2,0 m/s 2,6 m/s 2,0 m/s
Rychlost osy A2 3,0 m/s 2,0 m/s 2,0 m/s 1,7 m/s 2,6 m/s 2,0 m/s
Rychlost osy A3 4,0 m/s 3,0 m/s 3,0 m/s 1,0 m/s 1,4 m/s 1,3 m/s
Základní zdvih A1 1 500 mm 1 500 mm 1 500 mm 1 500 mm 1 500 mm 4 000 mm
Maximální zdvih A1 15 000 mm 45 000 mm 45 000 mm 45 000 mm 45 000 mm 45 000 mm
Základní zdvih A2 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 2 500 mm 4 000 mm
Maximální zdvih A2 1 000 mm 1 500 mm 2 000 mm 2 000 mm 6 000 mm 9 500 mm
Základní zdvih A3 500 mm 1 000 mm 1 000 mm 1 000 mm 1 000 mm 1 000 mm
Maximální zdvih A3 1 500 mm 2 500 mm 2 500 mm 2 500 mm 2 500 mm 2 500 mm

Hmotnost, základní zdvih A1 - A3

(bez stojanu, bez zátěže)
asi 310 kg asi 580 kg asi 1 040 kg asi 2 270 kg asi 2 300 kg asi 4 900 kg
Datové listy Technické údaje Technické údaje

Lineární roboty podle specifické aplikace zákazníka

Přejete si podrobnější informace nebo se chcete podrobněji informovat o individuálních možnostech přizpůsobení a speciálních řešeních? Pro každý požadavek Vám firma KUKA nabízí řešení na míru. 

Obraťte se na nás

Nastavení cookie OK a objevovat KUKA

Tato webová stránka používá soubory cookie (více informací), aby Vám byl k dispozici optimální servis také on-line. Pokud naši webovou stránku dále používáte, aktivují se pouze technicky nezbytné cookies. Pokud kliknete na „OK a objevovat KUKA“, vyjadřujete svůj souhlas s použitím marketingových cookies. Kliknutím na „Nastavení cookie“ můžete zvolit, jaké cookies budou aktivovány.

Nastavení cookie