KUKA.ConveyorTech

KUKA.ConveyorTech organizuje součinnost robotu a dopravního pásu. Tento software přizpůsobuje akce robota automaticky podle pohybu dopravníkových pásů. Díky tomu může robot zpracovávat díly na pohybujícím se pásu nebo je přesouvat z jednoho pásu na druhý.

Funkce KUKA.ConveyorTech

Technologická sada KUKA.ConveyorTech umožňuje rychlé uvedení do provozu a snadné programování aplikací Conveyor. Díky tomu je možné použití dopravníkových systémů s resolvery – u malých robotů s enkodéry. Segmentování probíhá bez ztráty doby taktu.

KUKA.ConveyorTech navíc nabízí možnost vícenásobného sledování: Je možno bez problémů monitorovat až 3 dopravníky, lineární a cirkulární dopravníky i ve smíšeném provozu. Zároveň je možné na každém dopravníku sledovat až 20 dílů současně.

KUKA.ConveyorTech a KR AGILUS ve vzájemné souhře

KR AGILUS a KUKA.ConveyorTech umožňují automatizované odebírání dílů z pohyblivého pásu.

Výhody softwaru KUKA.ConveyorTech

Získání doby taktu

Pomocí softwaru KUKA.ConveyorTech se robot na pozadí synchronizuje s pohybem pásového dopravníku. Díky tomu není nutné během výrobního procesu zastavovat pásový dopravník

Synchronizace "on the fly"

Pohyby mezi synchronizovanými a nesynchronizovanými součástmi programu jsou možné při konstantní rychlosti pásového dopravníku. Protože pásový dopravník běží kontinuálně, je celý výrobní proces flexibilnější. Cyklus robotu přitom není ovlivňován cyklem pásového dopravníku.

Vyšší flexibilita

Dopravníky jsou díky své vysoké přesnosti flexibilně použitelné i v montážních procesech.

Systémové předpoklady pro KUKA.ConveyorTech

  • KR C2 sr - vydání softwaru 7.0 a 7.1
  • Softwarový balíček Paket KUKA UserTech

Používáme cookies, abychom vám i online mohli poskytnout ty nejlepší služby. Více informací.

OK