KUKA Mobile Robotic Platform (MRP)

Pomocí KUKA MRP kombinujeme mobilitu a robotickou přesnost. Naše Mobile Robotic Platform je vysoce moderní výrobní systém pro automatizované vrtání, zahlubování, aplikaci těsnicích prostředků a nýtování plnými, lícovými a slepými nýty.

KUKA Mobile Robotic Platform: Vítejte v Industrie 4.0

KUKA MRP umožňuje automatizované vrtání a nýtování letadlových struktur. Platforma přitom kombinuje vyzkoušené a osvědčené výrobní technologie s flexibilní automatizací – podařený příklad zvýšení efektivity a Industrie 4.0 (Průmysl 4.0).

MRP v akci

KUKA Mobile Robotic Platform využívá Vaše místo a je ihned k dispozici. 

Výhody Mobile Robotic Platform

KUKA MRP lze podle přání zákazníka přesunout tam, kde je jí třeba – manuálně (pomocí integrovaných vzduchových polštářů) nebo plně automaticky (prostřednictvím AGV/KUKA omniMove). Optimalizuje Vaš pracovní postupy, optimálně využívá prostorové poměry a šetří tak cenný výrobní čas. Navíc Vám přináší následující výhody:

Ihned připravena k použití a produktivní

S KUKA MRP již není nutná manuální instalace schémat vrtaných děr. Podle velikosti díry a procesu zákazníka lze velmi rychle vyvrtat díru a nýtovat. Ušetříte tak čas při montáži letadel a zvýšíte Vaši produktivitu.

 

Procesně efektivní a prostorově úsporná

Mobile Robotic Platform k produktu přinese všechny potřebné nástroje a spojovací prvky. Obejde tak logistické výzvy, které vyplývají z velikosti letadlových dílů.

Flexibilní a přesná

KUKA MRP lze použít v každém, pro zákazníka specifickém procesu vrtání a nýtování – speciálně tam, kde je manuální realizace tohoto procesu nesnadno proveditelná (např. vrtání titanu, orbitální vrtání atd.). Tímto způsobem zvýšíte Vaši efektivitu, redukujete tělesnou námahu zaměstnanců a vždy dosáhnete maximální kvality.

KUKA MRP: součásti

Mobile Robotic Platform disponuje všemi vlastnostmi k montáži letadlových struktur. Umožňují to následující součásti.

Vzduchový polštář: přesné umístění

Pomocí integrovaného vzduchového polštáře lez MRP přesunout na požadované místo – u delších tras přesunu také pomocí elektrického tahače.

Systém přípravy různých typů vrtáků a nýtů: rychlá výměna

Díky zásobníku vrtáků pro různé typy a průměry vrtáků a systému výměny nýtů pro různé typy nýtů můžete rychle a nekomplikovaně přecházet mezi různými typy vrtáků a nýtů.

V systému přípravy čekají na své použití různé typy vrtáků a nýtů.

Multifunkční koncový efektor: připraven pro každé použití

KUKA MRP obsahuje také odkládací místo pro Multifunkční koncový efektor KUKA. Ten Vám nabízí rychlost, opakovatelnou přesnost, vysokou kvalitu a flexibilitu. Vysokorychlostní barelový koncový efektor s kluzným a normálním vyrovnáváním je vybaven flexibilním a rekonfigurovatelným barelem s šesti pozicemi a různými moduly. Každá pozice může být osazena jedním z následujících modulů:

  • Vřetenový modul
  • Optický modul
  • Modul pro aplikaci těsnicího prostředku
  • Nýtovací modul
  • Kvalitativní modul
  • Kladívkový modul
Multifunkční koncový efektor KUKA zajišťuje maximální flexibilitu a přesnost.

Vysoce pojízdná osa robota: pohyblivá ve všech směrech

KUKA MRP obsahuje u obou větších provedení osu Z, která výrazně rozšiřuje dosah stroje.

Osa Z poskytuje KUKA MRP dodatečný dosah a flexibilitu.

Laserové skenery: pro bezpečné prostředí

Podle zákaznického řešení je KUKA MRP vybavena laserovými skenery, které monitorují okolí MRP včetně robota. Velikost monitorovaného okolí lze individuálně přizpůsobit pracovní stanici. Obslužný pult MRP leží mimo bezpečnostní zónu a je tak pro obsluhu vždy dosažitelný.

OK

Používáme cookies, abychom vám i online mohli poskytnout ty nejlepší služby. Více informací.