KUKA cell4_arc

With its optimally-coordinated components and tried-and-tested arc welding standards, our KUKA arc robot cell is the ideal solution for your automated welding requirements.

Modulární buňka KUKA pro svařování v ochranné atmosféře: řešení na klíč pro subdodavatele automobilového průmyslu

Předvyrobená a ihned připravená k použití: Robotická buňka KUKA cell4_arc se perfektně přizpůsobí vašemu objemu výroby a specifickým výrobním požadavkům. Je vybavitelná různými polohovacími jednotkami a hardwarovými i softwarovými možnostmi a je tak konfigurovatelná na uživatelsky přizpůsobené řešení pro nejrůznější profily potřeb.

Kompaktní výrobní buňka pro svařování v ochranné atmosféře zaručuje nákladově efektivní automatizaci

  • Kompaktní montážní plocha

    • Prostorově úsporná, kompaktní konstrukce
  • Inteligentní koncepce buňky

    • Velký dostupný pracovní rozsah a vysoká nosnost
    • Různé výkonnostní třídy a provozní opce
  • Rychlá integrace

    • Modulární konstrukce pro jednoduchou přepravu i v rámci vaši výroby
    • Aplikační balíčky pro jednoduché zapojení, programování a provoz
  • Krátké dodací lhůty

    • Předem konfigurované a rychle dostupné standardní komponenty

Varianty robotické buňky KUKA pro svařování MIG/MAG

KUKA cell4_arc je k dispozici v různých variantách. V závislosti na velikosti dílu a objemu výroby je vybavena ručními nebo automatickými polohovači pro nakládání a vykládání paralelně s dobami taktu během svařování a optimální synchronizací s pohybem robotu.

KUKA cell4_arc s ručním jednoosým otočným stolem a 1 robotem

Ideální řešení pro vstup do automatizovaného svařování v ochranné atmosféře:

 

Další podrobné informace a objem dodávky jsou k dispozici v letáku.
Výrobní buňka KUKA: cell4_arc c KP1M single KR

KUKA cell4_arc s tříosým polohovačem a 2 roboty

Kompaktní řešení pro průmyslové svařování v ochranné atmosféře:
  • Dva kompaktní,vysoce přesné roboty KR CYBERTECH nano vč. řídicího systému robotu
  • Tříosý polohovač KP3-V2H se vzdáleností lícních desek 2 000 mm, přípustným poloměrem obrobku 600 mm a nosností 1 000 kg na každé straně
  • Příslušný aplikační software KUKA.ArcTech

 

Další podrobné informace a objem dodávky jsou k dispozici v letáku.
Výrobní buňka KUKA: cell4_arc m KP3-V2H dual KR
Nastavení cookie OK a objevovat KUKA

Tato webová stránka používá soubory cookie (více informací), aby Vám byl k dispozici optimální servis také on-line. Pokud naši webovou stránku dále používáte, aktivují se pouze technicky nezbytné cookies. Pokud kliknete na „OK a objevovat KUKA“, vyjadřujete svůj souhlas s použitím marketingových cookies. Kliknutím na „Nastavení cookie“ můžete zvolit, jaké cookies budou aktivovány.

Nastavení cookie