KUKA cell4_cleaner/primer

This is a modularly-designed robot cell for the preparation of bonding processes by high-precision application of primer or cleaning material.

Velice kompaktní, flexibilní výrobní buňka pro automatizované nanášení cleanerů nebo primerů

Vysoce přesné dávkování různých materiálů přes membránová čerpadla a flexibilní rozměry filcu v délce a rozchodu – buňka KUKA cell4_cleaner/primer přesvědčuje jako hospodárné řešení pro předběžnou úpravu povrchů materiálů jako skla, kovu nebo plastu před lepením nebo lakováním. Díky modulární koncepci s univerzálními možnostmi automatizace lze buňku snadno nakonfigurovat na řešení na míru pro zákazníky v oblasti Tier 1.

Produkční buňka s modulární konstrukcí pro zvýšenou efektivitu při aplikací cleanerů a primerů

  • Jednoduchá integrace

    Kompletní procesní výbava je již obsažena – připravena pro upínání obrobků a odsávání na straně zákazníka

    • Jednoduchá integrace do většího zařízení přes standardní sběrnicové systémy
    • Bezpečnostní PLC je již obsažen
    • Mnoho cleanerů a primerů již bylo otestováno a je k dispozici
    • Dávkovací skříňka a odpadní nádoba jsou kompatibilní s externími odsávacími systémy
  • Uživatelsky přívětivá údržba

    Všechny díly pro přenos médií, jako např. čerpadlo nebo hadice, jsou z nepřilnavého materiálu s vysokou chemickou odolností 

    • Velmi dobrá přístupnost dávkovacích součástí přes výstup
    • Automatické funkce propláchnutí lze nakonfigurovat pomocí KUKA smartPADu
    • Nádobu na použité filce lze snadno vyprázdnit
    • Včetně podpory na dálku
  • Flexibilní design buňky

    Různé volitelné možnosti pro přívod obrobků dle potřeby – ať už se stolem, otočným stolem nebo dopravním pásem.

    • Konstruováno pro různá čisticí média a média zlepšující přilnavost
    • Instalace na společný základní rám pro jednoduchou přepravu pomocí vysokozdvižného vozíku nebo nákladního vozidla
    • Žádné použití tlakových nádob není nutné

Varianty cleanerové nebo primerové buňky

Ideální řešení pro všechny požadavky: V závislosti na provedení jsou modulární výrobní buňky vybaveny příslušným polohovačem nebo přípravkem pro přívod obrobků na straně zákazníka, např. přes dopravní pás.

KUKA cell4_cleaner/primer s ručním jednoosým otočným stolem

  • Robot KR CYBERTECH vč. řídicího systému robotu
  • Aplikační software KUKA Safe.Operation
  • Ruční otočný stůl KP1 V500 M, velikost stolu: 1 200 x 750 mm na každé straně
  • Výbava pro dávkování cleanerů a primerů
  • Přívod filce a chapač filce
  • Odpadní nádoba
  • Obslužný terminál KUKA (ovládací tlačítko)

Další podrobné informace a objem dodávky jsou k dispozici v našem letáku.
KUKA cell4_cleaner_primer c KP1M single KR: Kompaktní vstupní řešení pro cleanerové a primerové aplikace

KUKA cell4_cleaner/primer s automatickým dvouosým polohovačem

  • Robot KR CYBERTECH vč. řídicího systému robotu
  • Aplikační software KUKA Safe.Operation
  • Otočný sklopný stůl DKP400 k připojení upínacích přípravků zákazníkem
  • Výbava pro dávkování cleanerů a primerů
  • Přívod filce a chapač filce
  • Odpadní nádoba
  • Obslužný terminál KUKA (ovládací tlačítko)

Další podrobné informace a objem dodávky jsou k dispozici v našem letáku.
KUKA cell4_cleaner_primer c DKP single KR: Cleanerová/primerové buňka je ideálně přizpůsobena výrobním požadavkům zákazníka

KUKA cell4_cleaner/primer s přípravou pro přívod zákazníkem

  • Robot KR CYBERTECH vč. řídicího systému robotu
  • Aplikační software KUKA Safe.Operation
  • Výbava pro dávkování cleanerů a primerů
  • Přívod filce a chapač filce
  • Odpadní nádoba
  • Připraveno pro přívod dopravním pásem
  • Obslužný terminál KUKA (ovládací tlačítko)

Další podrobné informace a objem dodávky jsou k dispozici v našem letáku.
KUKA cell4_cleaner_primer c single KR: volitelná možnost pro techniku přivádění na straně zákazníka, např. přes dopravní pás.

Nastavení cookie OK a objevovat KUKA

Tato webová stránka používá soubory cookie (více informací), aby Vám byl k dispozici optimální servis také on-line. Pokud naši webovou stránku dále používáte, aktivují se pouze technicky nezbytné cookies. Pokud kliknete na „OK a objevovat KUKA“, vyjadřujete svůj souhlas s použitím marketingových cookies. Kliknutím na „Nastavení cookie“ můžete zvolit, jaké cookies budou aktivovány.

Nastavení cookie