Vyberte si svou polohu:

Země

lasrobot

KUKA flexibleCUBE: kompaktní svařovací buňka

V podobě flexibleCUBE nabízí KUKA kompaktní, standardizovanou svařovací buňku s volitelným automatizačním vybavením na míru a díky tomu optimální řešení pro vysoké požadavky moderní automatizace svařování.


KUKA flexibleCUBE; standardizovaná automatizace svařování s individuálním charakterem 

KUKA flexibleCUBE spojuje výhody předvyrobené buňky - především vysokou dostupnost a krátké dodací lhůty - s jedinečnými možnostmi pro přizpůsobení a vybavení zařízení. Díky cílevědomému plánování a optimálně navzájem sladěným komponentům lze KUKA flexibleCUBE individuálně přizpůsobit a bez problémů integrovat pro každý výrobní proces - lhostejno zda jako první krok do automatizace svařování nebo jako rozšíření stávajících automatizačních zařízení.

 

Object moved

Object moved to here.

Objevte výhody KUKA flexibleCUBE


Bezpečná investice

Díky modulární koncepci lze KUKA flexibleCUBE kdykoliv přestavět nebo vybavit a flexibilně přizpůsobit na změny ve výrobní prostředí.

Kompatibilní s Průmyslem 4.0

Všechny komponenty KUKA flexibleCUBE lze navzájem síťově propojit a používat nejnovější technologie robotů a řídicích systémů - optimálně vybaveno pro požadavky budoucnosti.

Snadno ovladatelná

Prostřednictvím intuitivního ovládacího panelu lze přímo na buňce snadno řešit i komplexní svařovací úlohy.

Bezúdržbová

KUKA flexibleCUBE má jen minimální nároky na údržbu a zaručuje stabilní výrobu.

KUKA flexibleCUBE: Takto funguje modulární robotická buňka pro svařovací aplikace

Výroba s KUKA flexibleCUBE a technologií svařování TIG

KUKA flexibleCUBE arc: Multitalent ve svařování v ochranné atmosféře

Speciálně pro oblast svařování v ochranné atmosféře nabízí KUKA modulární svařovací buňku KUKA flexibleCUBE arc. Buňka je dostupná v různých předvyrobených standardních variantách a lze ji ihned nasadit. Díky rozsáhlému volitelnému hardwarovému a softwarovému vybavení lze buňku KUKA flexibleCUBE arc optimálně přizpůsobit každému objemu výroby a požadavkům na svařování. Navíc lze buňku kombinovat s různými polohovacími jednotkami a je rovněž kompatibilní s osvědčenými svařovacími zařízeními předních výrobců. Díky tomu je KUKA flexibleCUBE arc ideální řešení pro automatizované svařování v ochranné atmosféře.

Varianty KUKA flexibleCUBE arc

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 s otočným polohovačem DP-100 M

    • pro součásti do 100 kg, u kterých se nemusí měnit orientace 

    • otočný polohovač pro nakládání a vykládání současně se svařovacím procesem uvnitř buňky

    • mechanické zajištění stolu proti nechtěným přerušením

    • otočení stolu ručně za 4-5 sekund po provedeném svařovacím procesu

    Další informace v naší brožuře.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 s otočným polohovačem DP-250 M

    • pro součásti do 250 kg, u kterých se nemusí měnit orientace

    • otočný polohovač pro nakládání a vykládání současně se svařovacím procesem uvnitř buňky

    • mechanické zajištění stolu proti nechtěným přerušením

    • otočení stolu s pneumatickou podporou zasunutí za 3-4 sekundy

    Další informace v naší brožuře.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP s otočným polohovačem DP-250 A

    • pro součásti do 250 kg, u kterých se nemusí měnit orientace 

    • otočný polohovač pro nakládání a vykládání současně se svařovacím procesem uvnitř buňky

    • otočení stolu automaticky za cca 3 sekundy po uvolnění

    • světelná závora pro bezpečnost operátora

    Další informace v naší brožuře.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DK 05 s otočně sklopným polohovačem D-DK-400

    • pro součásti do 400 kg s obtížně dosažitelnými svarovými švy, u kterých se musí vícekrát měnit orientace 

    • nakládání a vykládání současně se svařovacím procesem uvnitř buňky

    • otočení stolu automaticky za cca 4 sekundy

    • světelná závora pro bezpečnost operátora

    Další informace v naší brožuře.