Používáte starší verzi prohlížeče Internet Explorer. Pro optimální zobrazení si prosím svůj prohlížeč aktualizujte
Maximální bezpečnost laseru s KUKA LaserSpy
Perfektní ochrana přes laserovým zářením: KUKA LaserSpy je laserový bezpečnostní senzor s certifikátem TÜV, který svou bezpečnostní stěnu elektronicky a aktivně monitoruje. Vycházející záření se zastaví ještě před tím, než může způsobit škody – pro maximální možnou laserovou bezpečnost Vašeho zařízení a zaměstnanců.
U laserové bezpečnosti zařízení je rozhodující trvanlivost v případě poruchy. Jednou z možností ekonomické realizace splnění požadavků bezpečnostních norem je elektronicky aktivně monitorovaná bezpečnostní stěna. K tomu firma KUKA vyvinula bezpečnostní senzor KUKA LaserSpy. Rychle se instaluje a snadno obsluhuje. Vybavte své zařízení pro větší laserový výkon.
Takto funguje KUKA LaserSpy
KUKA LaserSpy je optický senzor, který monitoruje světlotěsný meziprostor bezpečnostní stěny z dvoustěnných panelů. Zde může identifikovat nepřetržité nebo pulzní záření laseru ve vlnovém rozsahu blízko infračerveného záření (820 až 1.100 nanometrů) a odpovídajícím způsobem reagovat.
každý senzor se skládá z více detektorů, které jsou uspořádány v kruhu kolem jádra. Pomocí KUKA LaserSpy lze monitorovat oblast 3,5 metru v každém směru. Proto je dostačující jeden senzor i pro zajištění velkoplošných prvků.
Jak KUKA LaserSpy chrání ve vážných případech?
Laserový paprsek pronikne první stěnou. Vysoce citlivý KUKA LaserSpy změří vstupující záření.
Než se laserový paprsek dotkne vnější ochranné stěny, otevře KUKA LaserSpy bezpečnostní okruh.
Přes zdroj záření vypne KUKA LaserSpy obvod nouzového vypnutí.
KUKA LaserSpy reaguje tak rychle, že i při vysokých výkonech laseru dostačují tenké dvojité stěny ve vzdálenosti cca 35 milimetrů.
KUKA LaserSpy splňuje nejpřísnější bezpečnostní normy
EN ISO 13849-2:2008
Kategorie 4/Performance Level (PL) e
PFH=1,912e-9/h při době používání 15 let
IEC 61508:2001
Stupeň bezpečnostní integrity 2 (SIL 2) při době používání 15 let
EN 60947-5-3:1999
PDF-M (klasifikace vlastního monitorování)
KUKA LaserSpy zajišťuje ve svařovacích buňkách větší laserovou bezpečnost.
Profitujte z těchto předností:
Funkce nouzového vypnutí přes aktivní zásah do bezpečnostního okruhu laserového zdroje
Určeno pro vyšší kvalitu paprsku u všech laserových zařízení ve vlnovém rozsahu blízko infračervenému záření (820 až 1100 nanometrů), nezávisle na instalovaném výkonu laseru
Snadná montáž: Příprava pomocí vrtací šablony, upevnění plechovými šrouby, bez otevírání pláště elektroniky
Senzor s vlastním monitorováním,který se testuje na poruchovou funkci
Dodatečné vybavení existujících zařízení
Splňuje zařízení následující podmínky? Pak si u nás vyžádejte vhodnou nabídku. Vaše zařízení rychle a nekomplikovaně dodatečně vybavíme KUKA LaserSpy.
Kabina Vašeho zařízení má dvojitou stěnu, bez výplní a výztuží.
Vzdálenost mezi vnějšími stěnami dvojité stěny činí minimálně 35 mm.
Stěnové prvky mají světlotěsnou konstrukci.
Doplňkové příslušenství pro KUKA LaserSpy
S KUKA LaserSpy získáte kompletní řešení z jedné ruky – včetně montážního příslušenství. Na přání od nás obdržíte vhodné nářadí. S ním můžete ve velmi krátké době KUKA LaserSpy zprovoznit.
Doplňte Váš KUKA LaserSpy následujícím příslušenstvím:
Konfekční kabel s různými konektory
Koncový konektor
KUKA LaserSpy Tester
Tato webová stránka používá soubory cookie (více informací), aby Vám byl k dispozici optimální servis také on-line. Pokud naši webovou stránku dále používáte, aktivují se pouze technicky nezbytné cookies. Pokud kliknete na „OK a objevovat KUKA“, vyjadřujete svůj souhlas s použitím marketingových cookies. Kliknutím na „Nastavení cookie“ můžete zvolit, jaké cookies budou aktivovány.