Maximální bezpečnost laseru s KUKA LaserSpy®

Perfektní ochrana přes laserovým zářením: KUKA LaserSpy® je laserový bezpečnostní senzor s certifikátem TÜV, který svou bezpečnostní stěnu elektronicky a aktivně monitoruje. Vycházející záření se zastaví ještě před tím, než může způsobit škody – pro maximální možnou laserovou bezpečnost Vašeho zařízení a zaměstnanců.

U laserové bezpečnosti zařízení je rozhodující trvanlivost v případě poruchy. Jednou z možností ekonomické realizace splnění požadavků bezpečnostních norem je elektronicky aktivně monitorovaná bezpečnostní stěna. K tomu firma KUKA vyvinula bezpečnostní senzor LaserSpy®. Rychle se instaluje a snadno obsluhuje. Vybavte své zařízení pro větší laserový výkon.

Takto funguje KUKA LaserSpy®

LaserSpy® je optický senzor, který monitoruje světlotěsný meziprostor bezpečnostní stěny z dvoustěnných panelů. Zde může identifikovat nepřetržité nebo pulzní záření laseru ve vlnovém rozsahu blízko infračerveného záření (820 až 1.100 nanometrů) a odpovídajícím způsobem reagovat.

každý senzor se skládá z více detektorů, které jsou uspořádány v kruhu kolem jádra. Pomocí LaserSpy® lze monitorovat oblast 3,5 metru v každém směru. Proto je dostačující jeden senzor i pro zajištění velkoplošných prvků.

Jak LaserSpy® chrání ve vážných případech?

  • Laserový paprsek pronikne první stěnou. Vysoce citlivý LaserSpy® změří vstupující záření.
  • Než se laserový paprsek dotkne vnější ochranné stěny, otevře LaserSpy® bezpečnostní okruh.
  • Přes zdroj záření vypne LaserSpy® obvod nouzového vypnutí.
  • LaserSpy® reaguje tak rychle, že i při vysokých výkonech laseru dostačují tenké dvojité stěny ve vzdálenosti cca 35 milimetrů.

 

Výsledek: Laserová bezpečnost zařízení a obsluha je kdykoliv zaručena.

KUKA LaserSpy® splňuje nejpřísnější bezpečnostní normy

 EN ISO 13849-2:2008

Kategorie 4/Performance Level (PL) e

PFH=1,912e-9/h při době používání 15 let
 IEC 61508:2001 Stupeň bezpečnostní integrity 2 (SIL 2) při době používání 15 let
EN 60947-5-3:1999
PDF-M (klasifikace vlastního monitorování)
LaserSpy® zajišťuje ve svařovacích buňkách větší laserovou bezpečnost.

Profitujte z těchto předností:

  • Funkce nouzového vypnutí přes aktivní zásah do bezpečnostního okruhu laserového zdroje
  • Určeno pro vyšší kvalitu paprsku u všech laserových zařízení ve vlnovém rozsahu blízko infračervenému záření (820 až 1100 nanometrů), nezávisle na instalovaném výkonu laseru
  • Snadná montáž: Příprava pomocí vrtací šablony, upevnění plechovými šrouby, bez otevírání pláště elektroniky
  • Senzor s vlastním monitorováním, který se testuje na poruchovou funkci

Dodatečné vybavení existujících zařízení

Splňuje zařízení následující podmínky? Pak si u nás vyžádejte vhodnou nabídku. Vaše zařízení rychle a nekomplikovaně dodatečně vybavíme KUKA LaserSpy®.

  • Kabina Vašeho zařízení má dvojitou stěnu, bez výplní a výztuží.
  • Vzdálenost mezi vnějšími stěnami dvojité stěny činí minimálně 35 mm.
  • Stěnové prvky mají světlotěsnou konstrukci.

Doplňkové příslušenství pro KUKA LaserSpy®

S KUKA LaserSpy® získáte kompletní řešení z jedné ruky – včetně montážního příslušenství. Na přání od nás obdržíte vhodné nářadí. S ním můžete ve velmi krátké době LaserSpy® zprovoznit.

Doplňte Váš KUKA LaserSpy® následujícím příslušenstvím:

  • Konfekční kabel s různými konektory
  • Koncový konektor
  • LaserSpy® Tester

Používáme cookies, abychom vám i online mohli poskytnout ty nejlepší služby. Více informací.

OK