
KUKA cell4_uswelding
Modulární robotická buňka pro průmyslové ultrazvukové svařování s univerzálními možnostmi automatizace poskytuje procesně spolehlivá řešení uzpůsobená na míru.
Buňka pro ultrazvukové svařování od firmy KUKA ve dvou provedeních: předkonfigurovaná a optimálně přizpůsobena Vaším požadavkům na funkčnost
V závislosti na tvaru a velikosti dílu je buňka dostupná s ručním nebo automatickým otočným stolem. Různé varianty umožňují vysoce kvalitní svary pro široké spektrum aplikací a jsou vhodné pro nejrůznější díly, od nárazníků a podběhů kol až po zadní světla, reproduktory, vzduchové filtry nebo držáky senzorů.
Standardní konfigurace:
Typ buňky | cell4_uswelding compact KP1M single KR | cell4_uswelding compact KP1A single KR | |
---|---|---|---|
Délka | 3 860 mm | 5 280 mm | 4 800 mm |
Šířka | 2 200 mm | ||
Výška | 2 560 mm | ||
Robot | KR CYBERTECH (KR 20 R1810-2) | ||
Polohovač | KP1-V2T250 M | ||
Jednotka pro ultrazvukové svařování | Výrobce Branson nebo Rinco | ||
Vkládací zóna | --- | Světelná závora s hlídáním vstupu | Rolovací vrata s hlídáním vstupu |
Volitelné balíčky KUKA cell4_uswelding compact:
- Předem definované balíčky s výbavou pro ultrazvukové svařování vč. sonotrody Ø 12 mm
- Branson 30 kHz
- Rinco 35 kHz
- Vkládací zóna s rolovacími vraty
- Rozšířený balíček aplikačního softwaru KUKA:
- KUKA.ProcessScreen k monitorování a dokumentování procesních parametrů
- ovládání a vizualizace s pomocí KUKA.HMI Advanced
- provedení podle specifikací zákazníka a procesní výbava na vyžádání
