KUKA cell4_screwsetting
Flexibilní výrobní buňka pro plně automatické šroubování, např. pro výrobní linky nebo zařízení
Různé varianty šroubovací buňky KUKA pro nejrůznější obrobky a šroubovací aplikace
Šroubovací buňka od firmy KUKA je dostupná ve variantě „stand-alone“ s manuálním otočným stolem, jakož i s přípravou pro snadnou integraci do techniky přivádění.
Základní varianty buňky cell4_screwsetting:
Typ buňky | cell4_screwsetting compact single KR | cell4_screwsetting compact KP1M single KR |
---|---|---|
Délka | 3 330 mm | 3 860 mm |
Šířka | 2 200 mm | |
Výška | 2 560 mm | |
Robot | KR CYBERTECH (KR 20 R1810-2) | |
Polohovač | --- | KP1-V2T250M |
Šroubovací jednotka | Elektrický šroubovák 12 Nm | |
Vkládací zóna | Připraveno pro dopravní pás | --- |
Individuální šroubovací buňky pro vaše požadavky díky volitelným balíčkům
- Předem definované balíčky se šroubovací výbavou vč. přívodu šroubů
- Šroubovací jednotka STÖGER, typ SER 2501,
druh šroubu M5x20 ISR Torx (ISO 14583)
- Šroubovací jednotka STÖGER, typ SER 2501,
- Kamera ke kontrole / korektuře šroubovací polohy na dílu
- namontovaná na robotu
- namontovaná stacionárně v buňce
- Rozšířené balíčky aplikačního softwaru KUKA:
- KUKA.ProcessScreen pro monitorování a dokumentování procesních parametrů
- Ovládání a vizualizace s pomocí KUKA.HMI Advanced
- customized design and process equipment on request