KUKA cell4_uswelding

Modulární robotická buňka pro průmyslové ultrazvukové svařování s univerzálními možnostmi automatizace poskytuje procesně spolehlivá řešení uzpůsobená na míru.

Flexibilní výrobní buňka pro ultrazvukové svařování v oblasti plastů

Modulární robotická buňka s integrovaným systémem pro ultrazvukové svařování je kompaktní a přenosná a je možné ji bez problémů doručit nákladním vozidlem a umístit na libovolném místě ve výrobní hale. Vysoce výkonné roboty KUKA zaručují vysoký výkon taktu a dosahují každého svarového bodu spolehlivě a přesně z různých úhlů a směrů.

Spolehlivé řešení pro vysoce kvalitní aplikace ultrazvukového svařování

  • Garance kvality

    • Procesní spolehlivost díky monitorování relevantních parametrů
    • Zajišťování kvality na základě dokumentace relevantních procesních parametrů každého dílu
    • Optimalizace procesu na základě analýzy procesních parametrů
  • Ready for Digital Services

    • Remote Service
    • Informace o managementu
    • Webový přístup k dashboardu: KUKA.HMI web
    • Přístup k provozním údajům: KUKA Device Connector
    • Virtuální uvedení do provozu nových součástí
  • Rychlá integrace

    • Snadná integrace součástí
    • Podpůrné funkce jako diagnostika řetězce kroků PLC
    • Zjednodušené programování a uvedení do provozu s pomocí softwaru KUKA.ArcTech a KUKA ready2_pilot
    • Off-line programování u nových aplikací, během výroby buňky
  • Nejlepší servis

    • KUKA Vás podpoří při plánování
    • Rychlé studie proveditelnosti s pomocí simulačního softwaru KUKA.Sim Pro
    • Flexibilní modely financování
    • Nepřetržitě dostupná horká linka
    • Globální zajišťování náhradních dílů a technická podpora

Buňka pro ultrazvukové svařování od firmy KUKA ve dvou provedeních: předkonfigurovaná a optimálně přizpůsobena Vaším požadavkům na funkčnost

V závislosti na tvaru a velikosti dílu je buňka dostupná s ručním nebo automatickým otočným stolem. Různé varianty umožňují vysoce kvalitní svary pro široké spektrum aplikací a jsou vhodné pro nejrůznější díly, od nárazníků a podběhů kol až po zadní světla, reproduktory, vzduchové filtry nebo držáky senzorů.

Standardní konfigurace:

Typ buňky cell4_uswelding compact KP1M single KR cell4_uswelding compact KP1A single KR
Délka 3 860 mm 5 280 mm 4 800 mm
Šířka 2 200 mm
Výška 2 560 mm
Robot KR CYBERTECH (KR 20 R1810-2)
Polohovač KP1-V2T250 M
Jednotka pro ultrazvukové svařování
Výrobce Branson nebo Rinco
Vkládací zóna
--- Světelná závora s hlídáním vstupu Rolovací vrata s hlídáním vstupu

Volitelné balíčky KUKA cell4_uswelding compact:

Následující volitelné balíčky lze zvolit podle požadavku na svařovací aplikace:
  • Předem definované balíčky s výbavou pro ultrazvukové svařování vč. sonotrody Ø 12 mm
    • Branson 30 kHz
    • Rinco 35 kHz
  • Vkládací zóna s rolovacími vraty
  • Rozšířený balíček aplikačního softwaru KUKA:
    • KUKA.ProcessScreen k monitorování a dokumentování procesních parametrů
  • ovládání a vizualizace s pomocí KUKA.HMI Advanced
  • provedení podle specifikací zákazníka a procesní výbava na vyžádání
KUKA cell4_uswelding compact se světelnou závorou pro šroubování velkých dílů.

Poskytneme Vám podporu při plánování a flexibilní modely financování

Obraťte se na nás

Nastavení cookie OK a objevovat KUKA

Tato webová stránka používá soubory cookie (více informací), aby Vám byl k dispozici optimální servis také on-line. Pokud naši webovou stránku dále používáte, aktivují se pouze technicky nezbytné cookies. Pokud kliknete na „OK a objevovat KUKA“, vyjadřujete svůj souhlas s použitím marketingových cookies. Kliknutím na „Nastavení cookie“ můžete zvolit, jaké cookies budou aktivovány.

Nastavení cookie