Buňka pro tlakové lití KUKA poskytuje široké spektrum aplikací díky předkonfigurovaným variantám
Preferovaná konfigurace:
cell4_die casting | 08 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Robot | KR IONTEC (KR 50 R2500 F) | KR QUANTEC (KR 120 R3100 F) | ||||
Chapač | M | L | XL | |||
Odjehlovací lis | SEP08‑05 | SEP10‑07 | SEP13‑07 SEP13‑10 | SEP16‑10 SEP16‑10 SKT | SEP19‑12 | SEP22‑12 SEP22‑12 SKT |
Odebírání dílů | Odebírání | Odebírání / Robot | Robot | |||
Ponorné chladicí vany | TKB M | TKB L | TKB XL | |||
Značení | Jehlový / laserový značkovač | |||||
Vyřazení | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm | 2000 mm | ||
Kontrola dílů | S | XL | ||||
Likvidace otřepů | Box S | Box M | Box L | Dopravník otřepů |