Vyberte si svou polohu:

Země

KUKA cell4_arc

Optimálně vzájemně přizpůsobené součásti a osvědčené standardy z oblasti svařování v ochranné atmosféře dělají z robotické buňky KUKA MIG/MAG ideální řešení pro vaše požadavky na automatizaci svařování.


Kompaktní, konfigurovatelné buňky pro svařování v ochranné atmosféře pro všeobecný průmysl a pro subdodavatele automobilového průmyslu

Předvyrobená a ihned připravená k použití: Buňky KUKA MIG / MAG jsou rychle dostupné a individuálně konfigurovatelné pomocí univerzálním, modulárním standardním balíčkům a volitelným možnostem. Ať už ocel nebo hliník, robot KUKA cell4_arc lze flexibilně přizpůsobit vašemu objemu výroby i vašim procesům svařování.

Společnost KUKA vám na základě svého dokonale sladěného a průběžné dostupného portfolia služeb a produktů poskytne odbornou podporu, a to od plánování vašeho řešení v oblasti svařování až po servis.

Buňky KUKA MIG / MAG: maximální výrobní efektivita na minimálním prostoru

  • Inteligentní koncepce buňky

    • Varianty v různých výkonnostních třídách
    • Doplňkové vybavení pro efektivní a komfortní provoz buněk
    • Kompaktní, modulární konstrukce pro jednoduchou přepravu i v rámci vaši výroby
  • Rychlé uvedení do provozu

    • Krátké dodací lhůty
    • Krátká instalační doby u zákazníka
    • Snadná integrace přípravků
    • Technologické balíčky KUKA pro jednoduché zapojení, programování a provoz
    • Programování offline
  • Maximální výkon a kvalita

    • Využití komponent osvědčených ve výrobě automobilů
    • Zaručená kvalita díky volitelnému monitorování a dokumentování klíčových procesních parametrů
    • Globální standardy a rozsáhlá servisní koncepce pro maximální systémovou disponibilitu
  • Ready for Digital Services

    • Přístup k provozním údajům přes internet pomocí libovolně konfigurovatelných dashboardů
    • Připraveno na Remote Service
    • Možnost zpracování a analýzy provozních údajů a procesů k optimalizaci systému

Poskytneme Vám podporu při plánování a flexibilní modely financování

Robotické buňky KUKA cell4_arc pro svařování MIG/MAG v různých variantách

V závislosti na velikosti dílu a objemu výroby je buňka pro svařování v ochranné atmosféře vybavena ručními nebo automatickými polohovači pro nakládání a vykládání paralelně s dobami taktu během procesu svařování a optimální synchronizaci s pohybem robotu. Díky inovačnímu softwaru jako KUKA.web HMI a KUKA.ArcTech je možné svařovací aplikace snadno programovat a ovládat. Balíček KUKA ready2_pilot a KUKA.Sim pro simulace a programování offline usnadňují uvedení do provozu.

Nabízíme dvě různé řady buněk, které mají individuální základní rám, na němž je namontována kompletní buňka.

KUKA cell4_arc compact: Automatizované, průmyslové svařování v ochranné atmosféře pro menší díly

Základní varianty:
Typ buňky cell4_arc compact KP1M single KR cell4_arc compact KP1A single KR cell4_arc compact KP5 single KR
Délka 3 980 mm 5 285 mm
Šířka 2 365 mm
Výška 2 445 mm 2 445 mm 2 445 mm
Robot KR CYBERTECH nano (KR 10 R1420)
Polohovač KP1-V2T250 M
KP1-V2T500 KP5-V2H2V400
Kontrolní zařízení TCP
KUKA.TraccTCP
Vkládací zóna
---  Světelná clona a laserový skener

Volitelné balíčky cell4_arc compact:

  • Svařovací zařízení včetně systému čištění hořáků: V závislosti na požadavcích svařovacích aplikací lze zvolit odpovídající svařovací balíčky od různých výrobců.

Pro cell4_arc compact KP5 single KR a cell4_arc compact KP1A single KR jsou v zásadě k dispozici tyto volitelné balíčky:

  • Rozšířené balíčky aplikačního softwaru KUKA:
  • ovládání a vizualizace s pomocí KUKA.HMI Advanced
  • Centrální napájení

Brožura (PDF): Další detailní informace a rozsah dodávky
Svařovací cela v inertním plynu: KUKA cell4_arc compact KP5 single KR

KUKA cell4_arc midsize: Vysoce výkonná buňka pro průmyslové svařování v ochranné atmosféře

Základní varianty: 
Typ buňky cell4_arc midsize KP1A single KR cell4_arc midsize KP3-V2H dual KR cell4_arc midsize KP3-V2H single KR cell4_arc midsize KP5 single KR
Délka 8 120 mm 8 120 mm 8 120 mm 8 120 mm
Šířka 3 010 mm 3 840 mm 
Výška 3 020 mm
Robot KR CYBERTECH nano
KR 6 R1840-2
KR CYBERTECH nano
2 x KR 6 R1840-2
KR CYBERTECH
KR 8 R2010-2
KR CYBERTECH
KR 8 R2010-2
Polohovač KP1-V2T1000
KP3-V2H1000 L2000 R600 KP3-V2H1000 L2000 R600 KP5-V2SV500 R600
Kontrolní zařízení TCP
KUKA.TraccTCP 2 x KUKA.TraccTCP KUKA.TraccTCP KUKA.TraccTCP
Vkládací zóna
Světelná clona a laserový skener (hlídání vstupu)

Volitelné balíčky cell4_arc midsize:

  • ready2_pilot® pro jednoduché ruční programování
  • Svařovací zařízení včetně systému čištění hořáků: V závislosti na požadavcích svařovacích aplikací lze zvolit odpovídající svařovací balíčky od různých výrobců.
  • Ochranný kryt se stříškou
  • Vkládací zóna s rolovacími vraty
  • Rozšířený balíček aplikačního softwaru KUKA:
    • KUKA.ProcessScreen k monitorování a dokumentování procesních parametrů (jen pro cell4_arc compact KP5 single KR a cell4_arc compact KP1A single KR)
    • KUKA.RoboTeam pro kooperující práci dvou robotů v týmu (jen pro cell4_arc midsize KP3-V2H dual KR)
  • ovládání a vizualizace s pomocí KUKA.HMI Advanced
  • Centrální napájení

 

Brožura (PDF): Další detailní informace a rozsah dodávky
Svařovací cela v inertním plynu: KUKA cell4_arc midsize KP1A single KR
KUKA ready2_pilot

Jednoduché zaučení a vedení svařovacích robotů rukou 

Seznamte se blíže s balíčkem intuitivního řízení KUKA ready2_pilot

Bílá kniha: Svařování hliníku? Žádný problém. Bodujte nyní při výrobě dílů pro elektromobilitu.

Hliník je díky ideální kombinaci lehkosti a pevnosti důležitým prvkem v oblasti elektromobility. Při svařování a spojování klade hliník vysoké nároky na použité technologie. Se svým rozsáhlým procesním know-how a vhodnými výrobky Vás KUKA dokonale připraví na technologický přechod na elektromobilitu. Na příkladu bateriového pouzdra je zjevné, jak roboty ovlivňují hliníkové díly na nejvyšší úrovni jakosti. 

Přečtěte si, co je při svařování hliníku v elektromobilitě důležité.

Stáhnout bílou knihu

Tato webová stránka používá soubory cookie (více informací), aby Vám byl k dispozici optimální servis také on-line. Pokud naši webovou stránku dále používáte, aktivují se pouze technicky nezbytné cookies. Pokud kliknete na „OK a objevovat KUKA“, vyjadřujete svůj souhlas s použitím marketingových cookies. Kliknutím na „Nastavení cookie“ můžete zvolit, jaké cookies budou aktivovány.

Nastavení cookie