Pillar press with sliding and tilting table

KUKA sliding/tilting table presses systematically assure quality and performance: The presses from the former Reis Robotics ensure process-reliable automation and offer a high degree of flexibility in casting cell configuration.

Shorter cycle times with the sliding/tilting table presses SKT SEP16 and SEP22

Increase the productivity and speed of your pressing process with the sliding/tilting table presses SKT SEP16 and SEP22. To achieve even shorter cycle times, the presses SKT SEP16 and SEP22 are equipped with a high-efficiency electric drive and an energy recovery management system.

Retrofitting instead of new purchase: The efficient drive concept can also easily and quickly be adapted for already existing KUKA SKT presses with hydraulic drive.

Lisy s posuvným a sklopným stolem: výkonné a efektivní

Řada lisů Reis Robotics Vám nabízí prostřednictvím různých modelů optimální řešení a mnoho výhod pro Váš automatizovaný provoz:

  • Optimální příprava s minimální náročností
  • Modulární, flexibilní systém pro různá provedení licích buněk
  • Procesně bezpečná likvidace otřepů a čištění nástroje
  • Možné kompletní příslušenství pro doplňkové operace na odlitku
  • Vysoká stabilita a krátké doby cyklu díky nízké instalační výšce a krátkým zdvihům
  • Možné ruční ovládání v krátkodobém nouzovém provozu

Lisy v různých variantách

Modely lisů s posuvným a sklopným stolem se liší jak velikostí upínací desky, tak i rozměry instalačního prostoru nástrojů a průchodnosti sloupků. Každý lis s posuvným a sklopným stolem je dostupný jako tří nebo čtyřsloupový lis. Lisovací síla je podle provedení v rozsahu od 300 do 2.000 kN.


Odjehlovací lisy KUKA pro procesně bezpečnou automatizaci

Používáme cookies, abychom vám i online mohli poskytnout ty nejlepší služby. Více informací.

Ok