Sloupový lis

S vývojem nových řad lisů, moderní generací ovládání s dotykovým displejem a konceptem pohonu se servomotorem má KUKA k dispozici optimální řešení pro narůstající požadavky ve výrobě.

Odjehlovací lisy: flexibilní a energeticky úsporné

Prostřednictvím sloupových lisů řady Reis Robotics Vám nabízíme více než 30 různých modelů. Využijete tak optimální řešení a mnoho výhod – jak v manuálním, tak i v automatickém provozu:

  • Vynikající přesnost, rychlost a dlouhá životnost
  • Vedení sloupků bez vůle a rámy lisů odolné proti deformacím garantují přesný střih
  • Odjehlení a opracování při jednom upnutí zaručuje vysokou hospodárnost a rentabilitu
  • Nová generace ovládání DIALOG IV s intuitivním dotykovým ovládáním umožňuje rychlé vytváření,modifikaci, ukládání a rozmnožování programů v závislosti na použitém nástroji
  • Nově vyvinutá servohydraulika odjehlovacího lisu redukuje spotřebu energie až o 60 procent (podle zákazníka a dílu)

Základní výbava sloupového lisu

Každý z odjehlovacích lisů značky Reis je vybaven základním balíkem, který lze volitelným příslušenstvím podle libosti rozšířit. Základní výbava pro komfortní obsluhu sloupového lisu zahrnuje:

  • Automatické elektrické bezpečnostní dveře na straně obsluhy
  • Rozvaděč na stroji (umístění vpravo)
  • Rozvaděč médií (umístění vlevo) se všemi relevantními ovládacími jednotkami
  • Rozhraní USB pro ukládání uživatelských programů
  • Ovládání přidržovače a píst 60 kN, zdvih 200 mm
  • 2 bočné přípojky na rozvaděči médií
  • Vyfukování nástroje na rozvaděči médií
  • Otvory pro centrování nástrojů
  • Lak RAL 7035

Varianty a volitelné balíky

Sloupový lis je k dostání v různých provedeních. Můžeme tak optimálně reagovat na Vaše potřeby. Lisovací síly přitom leží v rozsahu od 300 do 3.000 kN. Model od modelu se také liší instalační výška a rozměry. Odjehlovací lis je dostupný ve čtyř- i třísloupovém provedení (volitelně vzadu vpravo/vlevo)


30 tun 65 tun 100 tun 200 tun 300 tun
SEP08-05 X



SEP10-07 X X


SEP13-07 X X X

SEP13-10
X X

SEP16-10
X X X
SEP22-12

X X X


K dostání je volitelně také další příslušenství, např. odebírací zařízení s manuálně nastavitelnou výškou, konzoly pro výměnu nástrojů nebo pracovní plošina. Detailní informace o variantách a volitelných balících naleznete v našem datovém listu.

Používáme cookies, abychom vám i online mohli poskytnout ty nejlepší služby. Více informací.

OK