Vyberte si svou polohu:

Země

Montáž pomocí robota

Průmyslová montáž patří mezi centrální úkoly průmyslové výroby. Nabízíme vám montážní roboty a potřebné komponenty a díly za vás zaintegrujeme do hotových systémů nebo produktů. Při tom dbáme na to, abychom vaši výrobu uzpůsobili nejnovějším požadavkům Průmyslu 4.0. 


Montování: technologie

Montáž je rozhodujícím procesním krokem v průmyslové výrobě. Důvodem jsou stále širší portfolia produktů, komplexnější zařízení a výrobní procesy, kratší životnost produktů a kratší inovační cykly. Ten, kdo chce být konkurenceschopný ve věku Průmyslu 4.0, musí být především flexibilní. Montážní proces zahrnuje různé pracovní kroky, jako například:

 

  • Manipulace s nástroji a obrobky

     

     

  • Kontrola kvality

     

  • Manipulace mezi jednotlivými montážními kroky

     

  • Jednotlivé úkoly v rámci výrobního procesu

     

Flexibilní montážní roboty – připraveny pro váš montážní proces

Kobot KUKA pomáhá při procesu montáže kuželových kol tím, že přebírá různé dílčí operace. Člověk a robot pracují bok po boku na malém prostoru.

Co znamená automatizovaná montáž pomocí produktů značky KUKA?

Společnost KUKA se zaměřuje na individuální úkoly konkrétního zákazníka a zjišťuje tak potřebu a potenciál automatizace. Vedle klasického montování nabízíme další automatizační techniky pro průmyslovou montáž budoucnosti. Naše robotika a naši kolaborativní roboty umožňují širokou škálu možných řešení pro zajištění efektivní a bezpečné spolupráce mezi robotem a člověkem.

 

Jaké jsou výhody průmyslové montáže pomocí produktů značky KUKA?


Optimalizace kvality

  • Minimalizace chyb – žádná únava v důsledku provádění monotónních úkolů
  • Spolehlivé plnění úkolů až po kompletaci
  • Úspora času – nejsou nutné žádné přestávky
  • Žádné riziko záměny dílů
  • Dodržování všech pozic v kusovníku

Flexibilita

  • Virtuální uvedení do provozu s pomocí KUKA.Sim
  • Je možná práce v nebezpečném prostředí, kde jsou vysoké teploty nebo ostré součásti
  • Ergonomická práce: Robot umisťuje objekt pro pracovníka, přebírá kompletní práci prováděnou nad hlavou
  • HRC (HUMAN ROBOT COLLABORATION - spolupráce člověka s robotem) pomocí kobotů: není nutné žádné ochranné oplocení

Hospodárnost

  • Úspora nákladů
  • Přebírání jednoduchých činností
  • Přebírání opakujících se činností
  • Vysoká konkurenceschopnost
  • Vyšší produktivita

Know how a zkušenosti

  • Výkonná a vysoce účinná montážní buňka
  • Inteligentní automatizační řešení
  • Periferní komponenty, jako jsou modulární uchopovací systémy
  • Optimální dopravní techniky
  • Citlivá montáž pomocí kolaborativních robotů 

Vhodné montážní roboty a koboty pro automatizaci náročných montážních úkolů

Ať už se jedná o malé roboty nebo těžkotonážní roboty, klasické průmyslové roboty nebo koboty: Nabízíme velký výběr robotů s různými provedeními, kinematikami, rozhraními a optimálními kombinacemi užitečného zatížení a dosahu. Najděte správného robota pro vaši aplikaci. Rádi vám poradíme.




Jakou roli hraje spolupráce člověka s robotem v automatizaci montáže?

Montáž je jednou z nejsložitějších prací, které může robot provádět. V této oblasti je možné podle potřeby flexibilně použít moderní montážní roboty, jakými jsou LBR iiwa a LBR iisy. Citlivé vlastnosti kobotu umožňují kolaborativním robotům bezpečné a flexibilní provádění práce bez ochranného oplocení. Díky tomu je možná integrace montážních robotů do stávajícího výrobního prostředí a přímá spolupráce s člověkem. Tomu se říká spolupráce člověka s robotem (HRC) nebo také kolaborativní robotika. Koboty dále ulehčují člověku namáhavé rutinní pracovní úkoly a montážní aplikace provádějí rychle a spolehlivě. Chapadla montážních robotů mohou být vybavena kamerami. Robot nebo chapadlo tak vždy najde ty správné komponenty a pozice.
Spolupráce člověka s robotem umožňuje bezpečnou a efektivní práci na míru. Citlivý lehký robot pracuje jak prostorově, tak současně spolu s člověkem.

Chcete automatizovat montážní proces?

Napište nám a společně projednáme, jak může vypadat vaše montážní buňka 4.0.

Naši montážní roboty v akci u zákazníků