Vyberte si svou polohu:

Země

Svařování pod tavidlem

Svařování pod tavidlem, zkráceně UP svařování, patří k metodám obloukového svařování. Je vhodné zejména pro tloušťky plechů mezi 2 a 100 milimetry. UP svařování se typicky používá v těžkém kovodělném průmyslu. 


Svařování pod tavidlem: technologie

Svařování pod tavidlem je mimořádně efektivní a hospodárné v případě tlustších plechů a dlouhých svarových švů. Jelikož UP svařování může dosahovat velmi vysokých tavicích výkonů, používá se především ve výrobě lodí, v železničním průmyslu a při stavbě větrných elektráren.

V případě svařování pod tavidlem jsou obrobky svařovány pomocí elektrického oblouku. Zvláštností této metody je hrubozrnný prášek, který je do procesu automaticky přidáván. Tento prášek je nataven elektrickým obloukem. Tekutá struska se uloží na tekutý kov a chrání jej před škodlivými vlivy atmosféry.

Automatizované svařování pod tavidlem

Již řadu let integrujeme svařování pod tavidlem do různých výrob – od výroby kolejových vozidel až po různé aplikace v oblasti výroby ocelových konstrukcí, zásobníků a užitkových vozidel. V závislosti na profilu požadavků pro vás zvolíme vhodnou variantu. Lhostejno, zda se jedná o navařování jednímdvěma dráty nebo také tandemové svařování.

Svařování pod tavidlem: výhody

Metoda svařování pod tavidlem nabízí vedle vysokého tavného výkonu především následující výhody:

  • malé množství emisních plynů
  • vynikající překlenutí mezer
  • vysoké rychlosti svařování
Staňte se zákazníkem firmy KUKA a automatizujte svou výrobu s našimi průmyslovými roboty pro svařování pod tavidlem Zavolejte nám, projednáme s Vámi optimální řešení.