Vyberte si svou polohu:

Země

Rotační třecí svařování

Rotační třecí svařování patří mezi metody svařování tlakem. Touto technologií je možno spojovat jak stejné, tak i rozdílné materiály. Společnost KUKA etablovala rotační třecí svařování v roce 1966 jako průmyslovou metodu spojování. 


Co je rotační třecí svařování?

Svařování třením je metoda spojování, která vytváří celoplošné kontaktní spoje s vysokou integritou. Otáčením obrobku relativně k druhému obrobku, zatímco je pod tlakem, dochází ke tření, čímž vzniká teplo mezi oběma přiléhajícími povrchy a výsledkem je plastifikování materiálu. Kompresní silou vzniká homogenní spoj mezi výchozími materiály. U svařování třením nejsou zapotřebí žádné další přídavné materiály, tavicí přísady nebo ochranné plyny. Proces je strojově řízený, 100% opakovatelný, s úplnou kontrolou nad procesem a maximální kvalitou.

Automatizované rotační třecí svařování

Ve flexibilních robotických systémech můžeme v závislosti na požadavku vzájemně propojit několik strojů pro rotační třecí svařování neboje automaticky nakládat či vykládat.

Proces svařování i parametry a přípravky slaďujeme v případě této spojovací metody s příslušným dílem. Vyhledejte si vhodné milníky: Produktová paleta KUKA se skládá z četných strojů s rozdílným přítlačným tlakem od dvou do 1 000 tun.

Nechcete si pořizovat vlastní stroj pro rotační třecí svařování? Žádný problém, svařujte u profesionála v oblasti automatizace přímo na místě. Od roku 1970 provádíme svařování na zakázku, vyvíjíme konstrukční díly a vyrábíme prototypy na zakázku pro známé firmy.

Jaké jsou výhody svařování třením ve srovnání s konvenčním svařováním?

  • Svařování třením zaručuje velmi vysokou kvalitu spojů
  • Svařování třením poskytuje dokonale homogenní spojení po celé spojovací ploše
  • Svařování třením umožňuje spojování různých kovů
  • Během svařování třením se materiály neroztaví
  • Vysoká rychlost a vysoká integrita spojů
  • Strojově řízený proces zabraňuje lidským chybám
  • Ideální pro různé počty kusů, od jednotlivých prototypů až po velkosériovou výrobu
  • Švy ze svařování třením jsou často cenově výhodnější, protože nejsou zapotřebí žádné spotřební materiály
  • Přípravy před svařováním mohou být pro tento proces méně kritické

Zavolejte nám nebo nám napište e-mail, rádi zodpovíme Vaše dotazy k rotačnímu třecímu svařování.

Svařování třením umožňuje maximální kvalitu u svářených spojů materiálů podobných i různých vlastností

Navařování společnosti Thompson nabízí vysoce vyvinutý výrobní proces pro řadu průmyslových komponent v různých odvětvích.

Procesní kroky u svařování třením

  • Fáze počátečního tření

    Jeden z obrobků se otáčí. Současně se druhý obrobek definovaným tlakem přitlačí proti otáčenému obrobku.
  • Fáze tření

    Styčné plochy se v důsledku relativního pohybu (rotací) a současného tlaku zahřejí.
  • Fáze pěchování

    Rotace je zastavena a ještě jednou se zvýší tlak. Plastifikovaný materiál je tak možno spojit s druhým konstrukčním dílem.
  • Přídržná fáze

    Oba materiály jsou ještě udržovány pod tlakem a poté můžou pomalu vychladnout.

Výborná svařitelnost i pro bimetal a materiály různých vlastností:

KUKA vám zaručuje maximální kvalitu při výrobě bezpečnostních konstrukčních dílů a umožňuje vám svařování méně obvyklých kombinací materiálů:

  • Svařování mědi a hliníku
  • Svařování mědi a nerezové oceli
  • Svařování hliníku a nerezové oceli
  • Svařování oceli a nerezové oceli
  • Svařování uhlíkové oceli a nerezové oceli
  • Svařování titanu a hliníku
  • a mnoho další...
Pomocí svařování třením můžeme spojovat určité kombinace materiálů a slitin, které jsou považovány buď za nesvařitelné nebo jen obtížně svařitelné.

KUKA Advanced Welding Solutions se vyplácí

KUKA poskytuje kompletní řešení v oblasti svařování třením pro řadu různých aplikací – to vše s pomocí rozsáhlého portfolia strojů a dalších služeb od inženýrství až po servis. Zjistěte více o výhodách automatizovaného svařování třením a podívejte se do tabulky, které kombinace materiálů jsou svařitelné.

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Technologie svařování třením od společnosti KUKA

Stáhnout brožuru