Vyberte si svou polohu:

Země

Řezání autogenem

Řezání autogenem nebo autogenní řezání plamenem patří mezi metody tepelného dělení. Tato technologie je vhodná zejména pro nelegované a nízkolegované oceli a ocelolitiny. Řezání plamenem je osvědčená metoda pro materiály s velkou tloušťkou.


Řezání autogenem: technologie

Při řezání autogenem se obrobek nejprve na povrchu ohřeje na zápalnou teplotu. Poté je zahájen přívod kyslíku. Ten musí mít čistotu minimálně 99,5 %.

Obrobek tím oxiduje. Kyslík navíc vyfukuje kapalný kov ze spáry. Vzniká spalovací teplo. To opět ohřeje níže ležící vrstvu na zápalnou teplotu. Takto proces autogenně pokračuje a dojde k propálení dílu. 

Oblasti použití řezání autogenem jsou rozmanité: na tuto technologii narazíte všude tam, kde jsou obráběny a zpracovávány kovy s větší tloušťkou materiálu.

Automatizované řezání autogenem

V případě automatizovaného řezání autogenem je možno výsledky reprodukovat. Osvědčená technika hořáků a automatické zapalovací zařízení zajišťuje bezproblémové zahájení procesu. Díky bezpečnému monitorování plameneautomatické technice pro propalování děr je předběžné obrobení zbytečné.

Technologie automatického řezání autogenem se osvědčila všude tam, kde je třeba přesně a efektivně řezat ocel různých tlouštěk. Přitom sázíme na naši technologickou databázi. Zde jsme uložili naše znalosti z předchozích projektů týkající se materiálů, tlouštěk plechu, tvaru švů a rychlosti řezu.

Řezání autogenem: výhody

Volba správné metody řezání se řídí stejně jako u ostatních technologií podle potřeby a požadavků příslušné výroby. Hlavní výhody řezání autogenem jsou:

  • Řezání konstrukčních dílů s velkou tloušťkou materiálu  
  • Nízké investiční náklady a náklady na díly podléhající opotřebení
Zavolejte nám. Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se technologie řezání autogenem.