Vyberte si svou polohu:

Země

KUKA ready2_pilot

Aby ručně vedené učení průmyslového robota bylo skutečně snadné a uživatelsky přívětivé, nabízí KUKA v ready2_pilot bezdrátové řešení, které lze rychle začít používat a které se velmi snadno ovládá.


Učení namísto programování: Manipulace s robotem je jednoduchá jako nikdy předtím

Díky prvnímu balíku řízení svého druhu na světě KUKA ready2_pilot je ovládání robotů hračkou. Balík lze rychle namontovat na robot a používat bez složitého programování. Pro to, aby se robot naučil požadovaným procesům, stačí jen ruční vedení. Ať už se jedná o přesné svařování nebo hrubé paletování, otočný malý robot jako např. KUKA KR AGILUS nebo KUKA KR 1000 titan pro vysokou zátěž – s balíkem KUKA ready2_pilot zvládnete nejrůznější požadavky jednoduše a bez komplikací. 

KUKA ready2_pilot: Intuitivní balíček řízení pro jednoduché zaučení a vedení robotů rukou

S balíkem KUKA ready2_pilot lze vedení robota zvládnout manuálně.

Výhody


Intuitivní, přeorientovatelná 6D myš.

Ovládání balíku KUKA ready2_pilot probíhá prostřednictvím intuitivní 6D myši a je jednoduché a bez nákladů na školení. Připevňuje se pomocí adaptérových desek a může se použít z různých pozic, a proto zůstává uživateli vždy přístupný.

Konektivita a pružnost

Bezdrátová koncepce balíku KUKA ready2_pilot je kompatibilní se všemi standardními roboty firmy KUKA a zajišťuje maximální volnost pohybu.

Volnost pohybu ve správném rozsahu

Veďte robota pouze v požadovaných drahách tím, že jednoduše vypnete nepotřebné směry. To zabraňuje náhodnému sklouznutí během pohybu a šetří časově náročné opravy.

Přizpůsobitelné navigační tlačítka

Dvě boční klávesy na 6D myši umožňují rychlý přístup k volitelným funkcím. Ať už se jedná o otevření a zavření chapadla, nastavení parametrů procesu nebo uložení pohybů v robotovém programu - stačí stisknout tlačítko, aby se ušetřil drahocenný čas.

Investiční bezpečí a mnohostranná kompatibilita: Možnosti s balíkem KUKA ready2_pilot

Balík KUKA ready2_pilot je v každém případě bezpečnou investicí: Jakmile si jej jednou zakoupíte, můžete hardware použít pro každý standardní robot KUKA a lze jej vždy dovybavit prostřednictvím cenově výhodných softwarových aktualizací.

Chcete co nejlépe využít výhody balíku KUKA ready2_pilot? V závislosti na předběžném stavu jsou k dispozici následující možnosti:

  • Využíváte již balík KUKA ready2_pilot s některým z robotů značky KUKA? Díky opětovnému použití hardwaru stačí aktualizace softwaru pro KSS 8.5, která vám umožní používat KUKA ready2_pilot v nejnovější verzi.
  • Vlastníte již robot KUKA a chtěli byste jej vybavit balíkem KUKA ready2_pilot? Balík KUKA ready2_pilot je také k dispozici jako modernizační balík, kterým lze bezplatně dodatečně vybavit všechny standardní roboty značky KUKA.
  • Chcete si zakoupit průmyslový robot KUKA spolu s balíkem KUKA ready2_pilot? Společnost KUKA nabízí individuální nabídku vždy podle přání zákazníka. Balík KUKA ready2_pilot je také koncipován k použití na jednom i na více robotech.