Vyberte si svou polohu:

Země

KR 4 AGILUS

Vysoký výkon v každé montážní poloze a při minimální potřebě místa – robot KR 4 AGILUS přesvědčuje kompaktním designem, velkým dosahem a vysokou přesností.


KR 4 AGILUS: Kompaktní, flexibilní robot pro různé aplikace

Robot KR 4 AGILUS v sobě spojuje vysoce kompaktní design bez rušivých kontur a optimální výkonnost: s nosným zatížením 4 kilogramů a dosahem 600 mm přebírá tento kompaktní robot nejrůznější úkoly, jako např. manipulování s díly a montáž dílů v elektronickém průmyslu nebo v malých automatizačních buňkách. Při tom pracuje spolehlivě a přesně při nejkratších dobách cyklu.

Drobná robotika pro elektronický průmysl: KR 4 AGILUS

Robot KR 4 AGILUS je ideální např. pro výrobu elektronických dílů a aplikace jako měření, lepení/nanášení nebo přepravování.
  • Rychlost

    Doby taktu až 0,4 sekund

  • Přesnost

    Přesnost opakování 0,02 mm a lepší přesnost dráhy

  • Odolnost

    Možnost použití v teplotním rozsahu od 0 °C do 55 °C, se stupněm krytí IP40 a ochranou ESD

  • Integrovaný přívod energie

    Kompatibilní s většinou způsobů napájení

    • 4 x 4 stlačený vzduch
    • 1 x M12 8 pin (24V, 2A)
    • 1 x M12 8 pin Ethernet (volitelná výbava)

4 - 4 Nosné zatížení v kg

601 - 601 Dosah v mm

Výhody


Maximální flexibilita

Kompaktní design bez rušivých kontur, flexibilní montážní poloha a různá rozhraní pro periferní zařízení

Ochrana ESD

Robot je standardně chráněn proti nekontrolovanému elektrostatickému náboji i výboji a je tak optimálně připraven pro bezpečnou manipulaci s citlivými elektronickými díly.

Maximální spolehlivost

Obzvlášť dlouhá životnost a nízké nároky na servis a údržbu, např. díky menšímu počtu pracovních kroků při výměně kabelů

Snadná obsluha

Řízení přes KRC5 micro a ovládání přes KUKA smartPAD

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro KR 4 AGILUS

Vyžádejte si nabídku Navštivte my.KUKA Marketplace

KR 4 AGILUS Přehled dat

KR 4 R600
Nosnost
4 kg
max. dosah
601 mm
Konstrukční provedení
Standard
Provedení dle prostředí
Standard
Montážní poloha(y)
Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
Krytí
IP 40
Datové listy
KUKA Marketplace

Další odkazy

Řídicí systém
Robotické balíčky
Pozitivní & lineární jednotky