Vyberte si svou polohu:

Země

KR 40 PA

Robot KR 40 PA je náš nejmenší a nejlehčí paletovací robot. Pomocí průmyslového robota koncipovaného speciálně pro paletování zvládáte ještě vyšší rychlosti a přesnost – perfektní pro stohování europalet.


Robot KR 40 PA balí a kompletuje Vaše zboží v rekordním čase. Na malém prostoru paletuje zboží o hmotností až 40 kilogramů a dosáhne do čisté výšky až 1,8 metru. Díky nízké hmotnosti robota se masivně zkracují doby cyklu.

40 - 40 Nosné zatížení v kg

2091 - 2091 Dosah v mm

Výhody


Rychlý a přesný

Robot KR 40 PA byl optimalizován speciálně pro paletování. Pracuje rychlostí až 56 cyklů za minutu a zaručuje absolutní přesnost.

Prostorově úsporný

Robot KR 40 PA díky štíhlému podstavci a malé instalační ploše vykazuje minimální kolizní konturu. Pomocí integrovaného přívodu energií ušetří robot další místo.

Enormně efektivní

Robot KR 40 PA září díky vynikajícímu dosahu až 2.091 milimetrů. Čtyřosá kinematika umožňuje stohování palet až do výšky 1,8 metru.

Konstantní, výkonný

Robot KR 40 PA nabízí maximální servisní komfort u všech součástí a funkce bez výrazného opotřebení. Tím udržuje náklady na údržbu na nízké úrovni.

KR 40 PA Přehled dat

KR 40 PA
Nosnost
40 kg
max. dosah
2091 mm
Konstrukční provedení
Paletizátor
Provedení dle prostředí
Standard
Montážní poloha(y)
Podlaha
Krytí
IP 65
Datové listy
KUKA Marketplace

Další odkazy

Řídicí systém
Robotické balíčky
Pozitivní & lineární jednotky

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro KR 40 PA

Vyžádejte si nabídku Navštivte my.KUKA Marketplace