KR FORTEC
KR FORTEC je náš všestranný stroj mezi roboty pro těžká břemena. Je energeticky účinný a dynamický v manipulačních aplikacích v rozsahu těžkého užitečného zatížení až 500 kg. Díky použití našich známých konceptů průmyslových robotů vyžaduje v provozu minimální údržbu. Z toho vyplývá, že je robot spolehlivým faktorem ve výrobě.
Větší dosah: KR FORTEC s lineární osou
Chcete, aby robot KR FORTEC pracoval ve větším poloměru? Žádný problém. Pomocí lineární jednotky KL 4000 můžete rozšířit pracovní zónu robota. Dosah lze modulárně přizpůsobit potřebám zákazníka od 1,5 m do 30 m. Další výhoda pro výrobu: KR QUANTEC je možné umístit také na jednotku KL 4000. Pokud potřebujete KR FORTEC a KR FORTEC Ultra na společné lineární jednotce, zvolte k tomuto účelu jednotku KL 5000.
KR FORTEC Přehled dat
KR 240 R3400-2 | KR 240 R3700-2 | KR 280 R3100-2 | KR 340 R3400-2 Brzy k dispozici | KR 360 R2800-2 | KR 420 R3100-2 | KR 500 R2800-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosnost
|
240 kg
|
240 kg
|
280 kg
|
340 kg
|
360 kg
|
420 kg
|
500 kg
|
max. dosah
|
3400 mm
|
3750 mm
|
3100 mm
|
3400 mm
|
2800 mm
|
3100 mm
|
2800 mm
|
Konstrukční provedení
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Provedení dle prostředí
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Montážní poloha(y)
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Podlaha
|
Krytí
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
Datové listy
|
|||||||
KUKA Marketplace
|
|||||||
Další odkazy |
|||||||
Řídicí systém
|
|||||||
Robotické balíčky
|
|||||||
Pozitivní & lineární jednotky
|