KR AGILUS
Robot KR AGILUS je náš kompaktní šestiramenný robot, který je dimenzován pro maximální pracovní rychlosti. Různá provedení, montážní pozice, dosahy a nosnosti z tohoto malého robota dělají modifikovatelného specialistu na přesnost.
Přehled všech verzí systému AGILUS:
Provedení Hygienic Machine
Robot KR AGILUS je dostupný, mimo jiné, i jako Hygienic Machine. Design a materiál je u této varianty absolutně hygienicky způsobilý. To umožňuje použití robota v aplikacích, které zahrnují přímý kontakt s potravinami a farmaceutickými substancemi.
Zárukou nejvyšší úrovně hygieny jsou povrchy odolné vůči korozi, maziva vhodná ke kontaktu s potravinami a používání dílů z ušlechtilé oceli. Proto se robot KR AGILUS perfektně hodí pro aplikace, které vyžadují sterilní prostředí.
Provedení robota pro sterilní prostředí (Cleanroom)
Robot KR AGILUS CR je vhodný pro sterilní prostředí a splňuje požadavky na sterilní prostředí třídy ISO2. Tak lze robot KR AGILUS CR perfektně integrovat do nejmenších prostor i komplexních aplikací, které mají vysoké požadavky na čistotu.
Díky speciálnímu práškovému lakování a speciálním těsněním proti emisím částic vykazuje robot extrémně hladké plochy. Vzhledem k zamezení polétavého prachu z robota neuniká prach ani částice způsobené odíráním těsnění. Odpovídá tak i přísným kritériím na sterilní prostředí institutu Fraunhofer.
Provedení Waterproof
Robot KR AGILUS je v provedení Waterproof odolný proti stříkající vodě a i za extrémních výrobních podmínek zvládá maximální výkony. Stabilní kryty z ušlechtilé oceli nahrazují plastové díly, odolné povrchové úpravy a rovněž přídavná těsnění uvnitř malého robotu umožňují případné nasazení v obráběcích strojích.
Vodotěsná varianta (Waterproof) malého robotu KUKA splňuje zvýšené požadavky třídy ochrany IP 67.
Provedení EX
Robot KR AGILUS lze přizpůsobit i těm nejextrémnějším okolním podmínkám: Robotem KR AGILUS EX jsme rozšířili provedení Waterproof o ochranu proti výbuchu. Robot KR AGILUS tak může díky svému konstrukčnímu tvaru pracovat s maximální přesností i v atmosféře ohrožené výbuchem (zóna 2).
U provedení EX se používá přímý přívod vzduchu pro profukování a robot je pod tlakem. Tlak je monitorován speciální externí přetlakovou detekční jednotkou, která je volitelně dostupná u firmy KUKA.
KR AGILUS Přehled dat
KR 6 R700 CR | KR 6 R700 HM-SC | KR 6 R700 WP | KR 6 R700-2 | KR 6 R900 CR | KR 6 R900 EX | KR 6 R900 HM-SC | KR 6 R900 WP | KR 6 R900-2 | KR 6 R900-2 HO | KR 10 R1100 CR | KR 10 R1100 EX | KR 10 R1100 HM-SC | KR 10 R1100 WP | KR 10 R900 CR | KR 10 R900 HM-SC | KR 10 R900 WP | KR 10 R1100-2 | KR 10 R1100-2 HO | KR 10 R900-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosnost
|
6 kg
|
6 kg
|
6 kg
|
6 kg
|
6 kg
|
6 kg
|
6 kg
|
6 kg
|
6 kg
|
6 kg
|
10 kg
|
10 kg
|
10 kg
|
10 kg
|
10 kg
|
10 kg
|
10 kg
|
11 kg
|
11 kg
|
11 kg
|
max. dosah
|
706 mm
|
706 mm
|
706 mm
|
726 mm
|
901 mm
|
901 mm
|
901 mm
|
901 mm
|
901 mm
|
901 mm
|
1101 mm
|
1101 mm
|
1101 mm
|
1101 mm
|
901 mm
|
901 mm
|
901 mm
|
1101 mm
|
1101 mm
|
901 mm
|
Konstrukční provedení
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Provedení dle prostředí
|
Cleanroom
|
Special connection
|
Waterproof
|
Standard
|
Cleanroom
|
Explosion-proof
|
Special connection
|
Waterproof
|
Standard
|
Food
|
Cleanroom
|
Explosion-proof
|
Special connection
|
Waterproof
|
Cleanroom
|
Special connection
|
Waterproof
|
Standard
|
Food
|
Standard
|
Montážní poloha(y)
|
Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
|
Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
|
Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
|
Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
|
Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
|
Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
|
Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
|
Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
|
Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
|
Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
|
Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
|
Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
|
Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
|
Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
|
Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
|
Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
|
Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
|
Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
|
Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
|
Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
|
Krytí
|
IP 54
|
IP 65, IP 67
|
IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 54
|
IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 54
|
IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 67
|
IP 54
|
IP 65, IP 67
|
IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
Datové listy
|
||||||||||||||||||||
KUKA Marketplace
|
||||||||||||||||||||
Další odkazy |
||||||||||||||||||||
Řídicí systém
|
||||||||||||||||||||
Robotické balíčky
|
||||||||||||||||||||
Pozitivní & lineární jednotky
|