Vyberte si svou polohu:

Země

KR CYBERTECH nano

Vysoký výkon v malém těle:  Malé roboty produktové řady KR CYBERTECH nano jsou perfektně navrženy pro manipulaci s malými díly. Využijte jejich rozsáhlou pracovní obálku a flexibilitu při minimálních investičních a energetických nákladech.


Flexibilní, cenově výhodné roboty pro aplikace jako manipulace, svařování, paletování nebo lepení

Průmyslové roboty produktové řady KR CYBERTECH nano jsou optimalizovány pro manipulaci s malými díly v téměř neomezeném rozsahu použití. Pomocí velice jemně odstupňovaných nosností 6, 8 a 10 kilogramů a dokonale vzájemně sladěných typů robotů můžete přesně určit robot, který skutečně potřebujete – pro maximální efektivitu a hospodárnost.

  • Ochrana ESD

    Robot je chráněn proti nekontrolovanému elektrostatickému náboji a výboji (ESD) a je tak vhodný pro zacházení s citlivými elektronickými součástmi. 
  • Softwarové doplňky

    S pomocí digitálních doplňků Motion Modes můžete výkonnost robota snadno přizpůsobovat prostřednictvím řízení robotu – např. pro optimalizovanou přesnost nebo rychlost.
  • Vhodné do vlhkého i náročnějšího prostředí

    Základní osy jsou chráněné proti prachu a vodě dle třídy IP 65, osy ruky dokonce dle třídy IP 67.
  • Určeno pro kompaktní buňky

    Svým štíhlým designem umožňují roboty optimální využití prostoru v kompaktních robotických buňkách.

6 - 10 Nosné zatížení v kg

1420 - 1840 Dosah v mm

Výhody


Maximální přesnost

Průmyslové roboty produktové řady KR CYBERTECH nano nabízí přesnost opakování 0,04 milimetrů. Tak mohou plně uplatnit svoje silné stránky i při vysokém tempu.

Štíhlý a kompaktní

Maximální výkon při minimálních kolizních konturách: Nové roboty jsou extrémně kompaktní, lehké a štíhlé – pro rozmanité oblasti použití v průmyslové výrobě.

Maximální volný prostor

Roboty umožňují využití dosud nedostupných pracovních oblastí: Překlenují velké vzdálenosti, disponují extrémně velkým zadním pracovním prostorem a velkým dosahem směrem dolů.

Libovolná montážní poloha

Průmyslové roboty KR CYBERTECH nano lze namontovat na podlaze, stěně nebo stropě nebo v jakémkoliv jiném úhlu – pro nejrůznější profily potřeb v každé požadované montážní poloze.

Nejštíhlejší centrální ruka

S minimálním kolizním poloměrem disponují manipulační roboty KR CYBERTECH nano jednou z nejmenších centrálních rukou ve své třídě – a to v celosvětovém měřítku. Umožňují práce na místech, která jsou pro jiné roboty nedostupná.

Maximální flexibilita

Provádějte integraci přídavných os jednoduše pomocí řízení robotu a profitujte z inovativní koncepce přívodu energie K-PIPE-ES.

Přehled produktové řady KR CYBERTECH nano

Průmyslové roboty řady KR CYBERTECH nano jsou extrémně kompaktní a precizní.

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro KR CYBERTECH nano

Vyžádejte si nabídku Navštivte my.KUKA Marketplace

KR CYBERTECH nano Přehled dat

KR 6 R1840-2 KR 8 R1620 KR 8 R1640-2 KR 10 R1420 KR 10 R1440-2 KR 10 R1440-2 HO
Nosnost
6 kg
8 kg
8 kg
10 kg
10 kg
10 kg
max. dosah
1840 mm
1620 mm
1640 mm
1420 mm
1440 mm
1440 mm
Konstrukční provedení
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Provedení dle prostředí
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Food
Montážní poloha(y)
Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
Krytí
IP 65, IP 67
IP 54
IP 65, IP 67
IP 54
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
Datové listy
KUKA Marketplace

Další odkazy

Řídicí systém
Robotické balíčky
Pozitivní & lineární jednotky