Vyberte si svou polohu:

Země

KR CYBERTECH nano ARC

Řada KR CYBERTECH nano ARC je optimalizovaná pro dráhové aplikace jako svařování v ochranné atmosféře, nanášení lepidel a těsnicích hmot. Průmyslové roboty nabízejí ideální výkon v různých aplikacích – pro maximální hospodárnost při nízkých nákladech.


Cenově výhodné, flexibilní roboty pro aplikace svařování v ochranné atmosféře, lepení a nanášení nebo řezání laserem


Nové verze SW zaručuje robotům KR CYBERTECH nano ARC mimořádně přesné a rychlé pohyby. Hodnoty zrychlení a nová mechanika s perfektní ergonomií zajišťují linárním jednotkám perfektní využitelnost. Široký rozsah nosností 6, 8 a 10 kg a devět variant mechaniky Vám zajistí snadný výběr toho správného robotu.
  • Libovolná montážní poloha

    Robot lze nainstalovat na podlaze, stěně, stropě nebo i pod určitým úhlem – zcela podle Vašich požadavků.
  • Softwarové doplňky

    S pomocí digitálních doplňků Motion Modes můžete výkonnost robota snadno přizpůsobovat prostřednictvím řízení robotu – např. pro optimalizovanou přesnost nebo rychlost
  • Snížení nákladů TCO

    Díky dlouhé životnosti a bezúdržbovým osám 4-6 můžete náklady TCO trvale snížit.

  • Určeno pro kompaktní buňky

    Svým kompaktním designem a malým půdorysem umožňují roboty optimální využití prostoru v robotických buňkách.

Extrémně rychlé a nekompromisně přesné cestování po webu: Robot Hollow-Wrist přesvědčí maximálním výkonem při minimálních nákladech.

6 - 8 Nosné zatížení v kg

1421 - 1843 Dosah v mm

Výhody


Maximální přesnost

S přesností opakování cca 0,04 milimetrů pracují roboty KR CYBERTECH nano ARC i při vysokém tempu extrémně přesně.

Zjednodušená integrace

Díky jednotným montážním plochám je integrace robota do stávajících výrobních linek velice snadná a montáž svařovacího příslušenství naprosto bezproblémová.

Nová ruka KUKA Hollow Wrist

50ti milimetrová ruka duté hřídele je progresivní inovací: Dutá osa poskytuje redukovaný základní pohyb os s krátkými dobami taktu při nejvyšší přesnosti pohybu.

Ochrana ESD

Robot je standardně chráněn proti nekontrolovanému elektrostatickému náboji a výboji a je tak optimálně připraven pro bezpečné zacházení s citlivými elektronickými součástmi.

Štíhlá kompaktnost

Průmyslové roboty jsou obzvlášť lehké, velmi štíhlé a neobvykle kompaktní. Nabízí maximální výkon při minimálních kolizních konturách.

Maximální volný prostor

Roboty KR CYBERTECH nano ARC disponují velkým zadním pracovním prostorem a velkým dosahem směrem dolů. Tím umožňují využití dosud nedostupných pracovních oblastí.

Vysoká flexibilita

Použití moderního řídicího systému KUKA umožňuje jednoduchou integraci přídavných os.

KR CYBERTECH nano ARC jako ediční robot: Cenově výhodný vstup do automatizace svařování

Jednoduché svařovací procesy nabízejí možnost použít odpovídající roboty za optimální cenu. Přesně v tomto bodě přichází na řadu ediční varianta KR CYBERTECH nano ARC. Je vyroben pro jednoduché obloukové svařování na vysoce dynamických trzích citlivých na cenu – a usnadňuje novým zákazníkům vstup do automatizace. Ediční robot KR CYBERTECH nano ARC HW je k dostání ve dvou dosazích 1 440 mm a 2 010 mm. Nabízí oboustranně uloženou ruku s dutým hřídelempřesnost opakování 0,04 mm. Také u edičního robota sází společnost KUKA na nejnovější generaci řídicích jednotek KR C5, jakož i na vhodné softwarové balíčky.
Ediční roboty KR CYBERTECH nano ARC HW jsou dimenzovány pro vstupní aplikace obloukového svařování

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro KR CYBERTECH nano ARC

Vyžádejte si nabídku Navštivte my.KUKA Marketplace

KR CYBERTECH nano ARC Přehled dat

KR 6 R1840-2 arc HW KR 8 R1420 arc HW KR 8 R1440-2 arc HW KR 8 R1620 arc HW KR 8 R1640-2 arc HW
Nosnost
6 kg
8 kg
8 kg
8 kg
8 kg
max. dosah
1843 mm
1421 mm
1441 mm
1621 mm
1641 mm
Konstrukční provedení
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Provedení dle prostředí
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Montážní poloha(y)
Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
Pod úhlem, Podlaha, Stěna, Strop
Krytí
IP 54, IP 65
IP 54
IP 54, IP 65
IP 54
IP 54, IP 65
Datové listy
KUKA Marketplace

Další odkazy

Řídicí systém
Robotické balíčky
Pozitivní & lineární jednotky