Vyberte si svou polohu:

Země

KR QUANTEC

Roboti KR QUANTEC patří ke třídě vysoké nosnosti a mají v této oblasti největší portfolio nosností a dosahů na trhu. Univerzální robot KUKA je navržen pro použití v téměř všech segmentech trhu – od automobilového průmyslu přes slévárenství až po oblast lékařství.


Optimální portfolio pro maximální flexibilitu a nízké celkové náklady na vlastnění TCO (Total Cost of Ownership)

Řada KR QUANTEC byla vyvinuta na základě zkušeností společnosti KUKA v dynamickém světě automatizace. Výsledek: Spolehlivé, všestranné a efektivní kvalitní řešení pro vaše výrobní prostředí. Zákazníci profitují z unikátně široké nabídky aplikací robotů KR QUANTEC, které každého přesvědčí svým výkonem, ekonomičností a flexibilitou.

Štíhlý modulární systém zaručuje přesné, flexibilní roboty, rychlé dodací lhůty a nízké celkové náklady na vlastnění TCO (Total Cost of Ownership) – například díky minimalizovaným nárokům na údržbu a redukovanému počtu náhradních dílů. Možnost vysokého navýšení nosnosti v poli a režimy Motion Modes pro ideální kvalitu procesu v rámci výroby dělají z robota KR QUANTEC vysoce flexibilní stroj a bezpečnou investici do budoucnosti vaší výroby.

0 - 300 Nosné zatížení v kg

0 - 3904 Dosah v mm

Výhody


Best in Class

V podobě řady KR QUANTEC představuje společnost KUKA generaci robotů, která množstvím svých inovativních funkcí nastavuje laťku – jak pro klasickou, tak i pro digitalizovanou výrobu. Výsledek přináší daleko více, než jen technické detaily, a zahrnuje také dlouhodobé aspekty jako zjednodušení uvedení do provozu, nároky na údržbu a optimalizaci procesu systému. 

Průběhy pohybu optimalizované z hlediska procesu

Jako první průmyslový robot na světě bude řady KR QUANTEC má k dispozici digitální plug-in Motion Modes. Jedná se o digitalizované pohybové režimy, které optimalizují provoz robota pro konkrétní případy použití. Například režim „Path Mode“ umožňuje vysoce přesný dráhový pojezd. Režim „Dynamic Mode“ dovoluje použít vyšší rychlost za účelem minimalizace doby taktu.

Maximální flexibilita

Řada KR QUANTEC vyniká svým optimálním portfoliem i maximálním výkonem a moderním designem. Štíhlé kolizní obrysy, rozšířené přípustné pracovní podmínky i extrémně malý instalační půdorys zaručují maximální možnou flexibilitu při použití i při navrhování buněk a zařízení. Zdokonalený pracovní prostor před a za strojem umožňuje zlepšení přístupnosti v nejrůznějších aplikacích. Koncepce přívodu napájení zaujme dlouhou životností a optimální dostupností.

Udržitelně nízké náklady TCO

Robot KR QUANTEC vyniká nejen maximální efektivitou výroby, ale také svou ekonomickou koncepcí uvedení do provozu a údržby. Díky špičkovým hodnotám střední doby poruchy (Meantime between failure) i zredukovanému počtu komponent v kompletní stavebnici nastavuje tato řada laťku na trhu ohledně TCO. Doby prostojů i nároky na údržbu jsou minimalizovány mimo jiné díky inovativní koncepci kabeláže a přívodů energie. Díky tomu řada KR QUANTEC vyniká významným snížením běžných nákladů.

ESD ochrana

Robot je standardně chráněn před nekontrolovaným elektrostatickým nabíjením nebo vybíjením a je tak vybaven pro bezpečné zacházení s citlivými elektronickými součástkami.

Od standardního stroje k stroji procesně optimalizovanému – s digitálními doplňky Motion Modes

S pomocí softwarových doplňků můžete optimalizovat ad hoc výkonnost robota, a to v závislosti na daném procesu či dílčím procesním kroku.

– Režim Performance Mode: Slučuje rychlost a přesnost a je univerzálně použitelný pro nejrůznější aplikace.

– Režim Path Mode: Zvyšuje přesnost při dráhovém pojezdu v případě nízkých i vysokých dráhových rychlostí.

– Režim Dynamic Mode: Snižuje doby taktu a propůjčuje robotu KR QUANTEC vyšší rychlost za účelem snížení dob cyklu až o 10 %.

Flexibilní a maximálně spolehlivý: Robot KR QUANTEC je robot, který představuje bezpečnou investici do Vašeho výrobního procesu.

Nový robot KR QUANTEC: Our champion goes digital

Inovativní funkční prvky, nízké celkové náklady vlastnění TCO (Total Cost of Ownership) a technická dokonalost – Nová generace tohoto univerzálního talentu přesvědčuje jako vysoce flexibilní stroj a bezpečná investice do výroby.

Flexibilní navrhování buněk a zařízení

Řada KR QUANTEC zjednodušuje projektování dokonce i v komplexních situacích udržitelným způsobem díky zredukovaným kolizním obrysům se štíhlejší rukou a menším půdorysem. Optimalizovaný kolizní obrys inovativního přívodu energie kromě toho zaručuje zjednodušenou simulaci a ekonomičtější plánování buněk. Také krátké doběhové dráhy robotů v případě zastavení dovolují kompaktní konstrukci buněk a zařízení a umožňují flexibilitu při navrhování a realizaci zařízení.

 
Štíhlejší obrysová linie

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro KR QUANTEC

Vyžádejte si nabídku Navštivte my.KUKA Marketplace

KR QUANTEC Přehled dat

KR 300 R2700-2 C-F KR 300 R2700-2 HC II KR 120 R2700-2 KR 120 R2700-2 F KR 120 R2700-2 HO KR 120 R3100-2 KR 120 R3100-2 F KR 120 R3500-2 P KR 120 R3500-2 P-C KR 120 R3900-2 K KR 150 R2700-2 KR 150 R2700-2 F KR 150 R3100-2 KR 150 R3100-2 F KR 150 R3100-2 HO KR 180 R2900-2 KR 180 R2900-2 F KR 180 R3500-2 K KR 180 R3500-2 K-F KR 210 R2700-2 KR 210 R2700-2 F KR 210 R3100-2 KR 210 R3100-2 C KR 210 R3100-2 F KR 210 R3300-2 K KR 210 R3300-2 K-F KR 240 R2900-2 KR 240 R2900-2 C KR 240 R2900-2 F KR 240 R2900-2 HO KR 250 R2700-2 KR 250 R2700-2 C KR 250 R2700-2 F KR 270 R3100-2 K KR 270 R3100-2 K-F KR 300 R2700-2 KR 300 R2700-2 C KR 300 R2700-2 F KR 300 R2700-2 HC
Nosnost
0 kg
0 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
150 kg
150 kg
150 kg
150 kg
150 kg
180 kg
180 kg
180 kg
180 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
240 kg
240 kg
240 kg
240 kg
250 kg
250 kg
250 kg
270 kg
270 kg
300 kg
300 kg
300 kg
300 kg
max. dosah
0 mm
0 mm
2701 mm
2701 mm
2701 mm
3100 mm
3100 mm
3505 mm
3505 mm
3904 mm
2701 mm
2701 mm
3100 mm
3100 mm
3100 mm
2900 mm
2900 mm
3505 mm
3505 mm
2701 mm
2701 mm
3100 mm
3065 mm
3100 mm
3305 mm
3305 mm
2900 mm
2865 mm
2900 mm
2900 mm
2701 mm
2671 mm
2701 mm
3105 mm
3105 mm
2701 mm
2671 mm
2701 mm
2701 mm
Konstrukční provedení
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Propojovač lisů
Propojovač lisů
Konzola
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Konzola
Konzola
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Konzola
Konzola
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Konzola
Konzola
Standard
Standard
Standard
Standard
Provedení dle prostředí
Standard
Foundry
Food
Standard
Foundry
Standard
Standard
Standard
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Food
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Food
Standard
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Healthcare
Montážní poloha(y)
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Strop
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Strop
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Strop
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Strop
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Strop
Podlaha
Podlaha
Krytí
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65
Datové listy
n/a
KUKA Marketplace

Další odkazy

Řídicí systém
Robotické balíčky
Pozitivní & lineární jednotky