Vyberte si svou polohu:

Země

KR QUANTEC PA

Naše roboty řady KR QUANTEC PA jsou nejrychlejší, nejpřesnější a nejsilnější paletovací roboty na trhu. Vsaďte na maximální kompaktnost a nejlepší efektivitu procesu.


Paletovací roboty řady KR QUANTEC PA splňují všechny požadavky na automatizaci dneška: minimální prostorové nároky, kratší cykly, nejlepší dostupnost a nízké provozní náklady. Díky úsporné konstrukci dosahují pětiosé roboty stohovací výšky více než 2.500 milimetrů. Chráněná instalace přívodů energií je možná přes dutou hřídel s průměrem 60 milimetrů.

120 - 240 Nosné zatížení v kg

3195 - 3195 Dosah v mm

Výhody


Nejlepší doby taktu

Ve srovnání dob taktů je jedním z nejrychlejších paletovacích robotů na trhu. Robot KR QUANTEC PA má konstantní výkon – i při krátkých dobách taktu a plné zátěži.

Minimální kolizní obrys

Všechny roboty QUANTEC PA mají v zápěstí duté hřídele, k protažení přívodu energií a úspoře místa. Tato štíhlá, lehká a kompaktní konstrukce zajišťuje minimální kolizní konturu a optimální integraci chapadla.

Prostorově úsporný

Díky štíhlému podstavci a malé instalační ploše vyžaduje robot KR QUANTEC PA jen minimum místa. To umožňuje inovativní koncepty buněk pro paletovací práce.

Vysoce přesná práce

Robot KR QUANTEC PA je koncipován speciálně pro náročné paletování. Síla a dynamika umožňují přesné stohování několika palet do velké výšky.

KR QUANTEC PA v provedení Arctic

Robot KR QUANTEC PA paletuje i za mrazivých teplot rychle a přesně. Díky provedení Arctic si vystačí i bez ochranného pláště. Jeho odolnost vůči teplotám hluboko pod nulou z něj dělají profesionála v paletování v potravinářství. Robot KR QUANTEC PA Arctic pracuje i při mínus 30 stupních maximálně přesně. Jeho velký dosah umožňuje krátké doby cyklů a vysokou flexibilitu při stohování a odkládání v mrazivém prostředí. 

Seznamte se podrobněji s provedením Arctic robota KR QUANTEC PA

Pomocí robota KR QUANTEC PA Arctic je stohování bez problémů možné i za mrazivých podmínek.

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro KR QUANTEC PA

Vyžádejte si nabídku Navštivte my.KUKA Marketplace

KR QUANTEC PA Přehled dat

KR 120 R3200 PA KR 120 R3200 PA arctic KR 120 R3200 PA-HO KR 140 R3200-2 PA KR 140 R3200-2 PA-HO KR 180 R3200 PA KR 180 R3200 PA arctic KR 180 R3200 PA-HO KR 180 R3200-2 PA KR 180 R3200-2 PA-HO KR 240 R3200 PA KR 240 R3200 PA arctic KR 240 R3200 PA-HO KR 240 R3200-2 PA KR 240 R3200-2 PA-HO
Nosnost
120 kg
120 kg
120 kg
140 kg
140 kg
180 kg
180 kg
180 kg
180 kg
180 kg
240 kg
240 kg
240 kg
240 kg
240 kg
max. dosah
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
Konstrukční provedení
Paletizátor
Paletizátor
Paletizátor
Paletizátor
Paletizátor
Paletizátor
Paletizátor
Paletizátor
Paletizátor
Paletizátor
Paletizátor
Paletizátor
Paletizátor
Paletizátor
Paletizátor
Provedení dle prostředí
Standard
Arctic
Food
Standard
Food
Standard
Arctic
Food
Standard
Food
Standard
Arctic
Food
Standard
Food
Montážní poloha(y)
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Podlaha
Krytí
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Datové listy
KUKA Marketplace

Další odkazy

Řídicí systém
Robotické balíčky
Pozitivní & lineární jednotky