Vyberte si svou polohu:

Země

Our champion goes digital: nový KR QUANTEC

Nová generace všestranného talentu s vysokou třídou nosnosti byla přetvořena v digitalizovaný, vysoce flexibilní stroj. Stisknutím tlačítka je možné KR QUANTEC flexibilně přizpůsobit různým výrobním procesům.


Silný výkon: Nový KR QUANTEC je výkonný, přesný a rychlý jako nikdy předtím

Robot KR QUANTEC kombinuje vlastnosti pravého šampiona.

Hardware se stává softwarem  díky dovybavitelným digitálním režimům Plug-in-Motion Mode 

Jako první průmyslový robot na světě disponuje KR QUANTEC digitálními režimy pohybu. Softwarové doplňky lze na řízení robotu jednoduše aktivovat a optimalizovat jeho výkon pro důležité pohybové sekvence. Robot může podle pracovního kroku přepínat mezi jednotlivými režimy pohybu. Tak se stává flexibilním pomocníkem ve výrobě.

  • Režim Performance Mode: Přesvědčí svou všestranností a pro většinu úloh je tím správným režimem pohybu, od manipulace přes bodové svařování až po obrábění, nakládání a vykládání.

  • Režim Path Mode: Používá se pro pohyb po definované dráze a zvyšuje přesnost při nízkých i vysokých rychlostech – např. při lepení, měření nebo laserování.

  • Režim Dynamic Mode: Představuje správnou volbu, pokud je cílem snížení dob taktu. Režim Dynamic Mode propůjčuje robotu KR QUANTEC vyšší rychlost a snižuje doby cyklu až o 10 %.

Prvotřídní hodnoty celkových nákladů spojených s vlastnictvím (TCO): výrazné snížení běžných nákladů

Menší počet náhradních dílů než u jeho předchůdce, nízká spotřeba energie, menší rozsah školení a jednodušší zprovoznění umožňují trvalé snížení provozních nákladů. Vše doplňuje inovativní koncepce servisu a údržby pro optimální efektivnost životního cyklu.

  • O 50 % méně náhradních dílů

    Rychlejší výměna, vyšší disponibilita
  • Nízká spotřeba energie

    O 10 % nižší než srovnatelné stroje od konkurence 

  • Menší rozsah školení a s tím spojené náklady

    Využití osvědčené technologie značky KUKA
  • Jednodušší zprovoznění

    Rychlejší nastavení, optimalizovaný Engineering Tool

Inovativní koncepce údržby pro optimální efektivnost životního cyklu

U nového robotu KR QUANTEC profitujete z principu efektivnosti životního cyklu. Robot je koncipován tak, aby se výrazně snížily doby potřebné k provádění údržby a oprav, umožnily se výrazně delší intervaly bez nutnosti servisních úkonů a tím byla zaručena ještě vyšší disponibilita stroje.
  • Až o 500 % prodloužená střední doba mezi poruchami (MTBF)

    MTBF: 400 000 provozních hodin

  • O 75 % rychlejší střední doba opravy (MTTR)

    MTTR: 0,25 provozních hodin

  • O 60 % snížená střední doba údržby (MTTM)

    MTTM: 4,83 provozních hodin

  • Extrémně vysoká technická disponibilita

    99,999 %

Technicky neporazitelný ve všech výrobních oblastech 

V součtu inovativních funkcí a řešení je nový KR QUANTEC technologickou jedničkou, pokud jde vysokou třídu nosnosti. Možnost vysokého navýšení nosnosti v místě nasazení jej činí navíc maximálně flexibilním. Díky těmto a dalším novinkám představuje nový KR QUANTEC bezpečnou investici do budoucnosti vaší výroby.


  • Vyšší osová rychlost

    Nový KR QUANTEC garantuje nejlepší doby taktu díky optimalizované hnací technologii
  • Nová technologie oleje a těsnění

    Kompletně přepracovaná koncepce odpovídá aktuálnímu stavu techniky a obstojí i při maximálním výkonu robotu.
  • Optimalizovaný pracovní rozsah pro flexibilní použití

    Nový KR QUANTEC dosáhne na téměř každý bod v buňce, např. byl výrazně zvětšen pracovní rozsah ve směru osy 2.
  • Větší paleta voleb specifických pro daný robot

    Přídavné dorazy, přívody energie, periferie jako montážní podstavce s různými výškami, specializovaná lineární jednotka

Flexibilní navrhování buněk a zařízení

Nový KR QUANTEC zjednodušuje projektování i ve velmi složitých situacích díky o 10 % redukované kolizní kontuře se štíhlejší rukou a menším půdorysem. Optimalizovaná kolizní kontura inovativního přívodu energie kromě toho zaručuje zjednodušenou simulaci a ekonomičtější plánování buněk. Také výrazně kratší doběhové dráhy robotů v případě zastavení dovolují kompaktní konstrukci buněk a zařízení a umožňují flexibilitu při navrhování a realizaci zařízení.

Optimální plánování buněk a zařízení – s redukovanou kolizní konturou a extrémně malým půdorysem. 

Optimální portfolio robotů pro rychlejší dodací lhůty

Hledáte všestranný talent vhodný pro realizaci operací v téměř všech odvětvích? Pak je pro vás nový KR QUANTEC tou správnou volbou. Co se týče vysoké třídy nosnosti, nabízí robot největší portfolio nosnosti a akčních rádiusů na trhu, 120 až 300 kg a 2 700 až 3 900 mm. Nová generace řady KR QUANTEC se dodává v mnoha speciálních variantách, např. jako provedení pro stropní montáž, foundry, konzolové provedení, provedení pro řetězení lisů. Optimalizované portfolio umožňuje rychlejší dodací lhůty.

Zjistěte více o modelech robotu nové řady KR QUANTEC, které lze objednat.

Zvýšení produktivity i přes nedostatek kvalifikovaných sil: Jak si průmysl díky automatizaci nasazením robotu KR QUANTEC zachová konkurenceschopnost!

Nedostatek kvalifikovaných sil, globalizace, digitalizace – je třeba najít řešení pro zachování konkurenceschopnosti průmyslu a středně velkých podniků. Automatizace při tom hraje rozhodující roli. Tak si můžete zajistit kvalitu a zároveň zvýšit produktivitu. Investice, která se vyplatí.

Jak spolehlivě připravit svou výrobu a směřovat ji do budoucnost? Investujte do automatizace!

Stáhnout Bílou knihu zdarma

 Dovybavitelné režimy pohybu, možnost vysokého navýšení nosnosti v místě nasazení, mnoho speciálních variant: Nový KR QUANTEC je bezpečnou investicí do budoucnosti vaší výroby.

Wolfgang Bildl, Dipl. Wi-Ing. (FH), produktového manažera