Vyberte si svou polohu:

Země

KS CycleMove: spolehlivé řešení pro lehká břemena 

KS CycleMove je ideální řešení pro automatizovaný přívod dílů. Nepotřebuje žádný elektrický pohon – pro optimální efektivitu při maximální spolehlivosti. Díky modulární konstrukci lze KS CycleMove individuálně přizpůsobit každému úkolu. 


Pomocí KS CycleMove s maximální nosností 15 kilogramů na vozík spolehlivě zásobujete díly procesní řetězec.

Jádrem zásobovacího systému je brzděný pojezdový vozík. Udržuje konstantní pojezdovou rychlost na dráze – nezávisle na tom, jak dlouhé a těžké díly přepravuje. Pojezdový vozík se přitom pohybuje díky gravitaci na nakloněných přívodních a zpětných drahách.

KS CycleMove se používal a používá u zákazníků jako VW, Opel, Daimler a KTPO a i my jej používáme v naší robotické výrobě.

Takto funguje KS CycleMove

KS CycleMove se skládá ze tří následujících hlavních součástí:

  1. Kostra Ocelový trubkový rám tvoří stabilní a zároveň flexibilní základní kostru systému pojezdového vozíku. Je dostupný v různých šířkách od 500 do 1.950 milimetrů. Lze zvolit individuální délku od 3.250 do 6.250 milimetrů. V případě potřeby lze integrovat jeden až čtyři páry drah.
  2. Pojezdové dráhy: Přívodní a zpětné dráhy zajišťují bezpečný transport pojezdových vozíků a dílů. Pojezdové dráhy obsahují systémově relevantní součásti. Je to především měkká odkládací plocha k ochraně vozíků, ovládací senzorika KS CycleMove a blokování konce dráhy.
  3. Pojezdový vozík: Transportní prostředky přívodního systému mají patentovanou integrovanou brzdu. Vozíky tak spolehlivě jezdí konstantní rychlostí – nezávisle na délce dráhy a hmotnosti dílů.

Výhody KS CycleMove

  • Minimální poruchovost
  • Kvůli gravitací poháněné přepravě není nutná elektrická energie
  • Na staveništi nejsou nutné žádné nastavovací práce
  • Odpadá náročná bezpečnostní technika