Vyberte si svou polohu:

Země

KS PULSE: Transport dílů vozidla v lince 

KS PULSE (Propulsion Using Linear Synchronous Energy) je paletový transportní systém pro automatizované montážní linky při výrobě karoserií. Díky použití velmi malého počtu pohyblivých dílů systém přesvědčí minimální náchylností k poruchovosti a pracuje navíc s velmi vysokou rychlostí.


KS PULSE umožňuje rychlý a flexibilní proces při výrobě karoserií. Hlavním prvkem transportního systému je chassis. To transportuje montážní linkou pomocí různých skidů jednotlivé součásti karoserie. Skidy jsou vyměnitelné, takže je možno přepravovat více modelů. Chassis se pohybuje pomocí lineárních synchronních motorů procesními stanicemi zařízení. 

Takto funguje KS PULSE

Chassis jsou rychle a přesně transportována podél linky pomocí technologie lineárních synchronních motorů. Pomocí dalších součástí PULSE jako například otočné stoly nebo zásobníky se systému PULSE se vytvoří kompletní okruh.

Pro přesné umisťování na plus mínus 0,1 milimetru nejsou nutné žádné další senzory. Rozběh jednotlivých stanic a kolizní ochrana chassis je integrována v softwaru PULSE. 

Na chassis lze nasadit libovolné skidy, čímž vzniká vysoká modelová rozmanitost.

PULSE nabízí různé výrobní možnosti, čímž se Vaše zařízení přizpůsobí Vašim individuálním výrobním scénářům.

KS PULSE: příklad konstrukce

Výhody KS PULSE

  • Vysoká produktivita: KS PULSE přesvědčuje svou vysokou rychlostí a proto minimálními vedlejšími dobami.
  • Vysoká flexibilita: Libovolná zaměnitelnost palet pro výrobu více modelů vozidel
  • Nízké provozní náklady: PULSE nepotřebuje žádné pohyblivé díly. To je důvodem k nízké pravděpodobnosti výpadku. Navíc snadná výměna několika součástí umožňuje nízké náklady na údržbu.