Vyberte si svou polohu:

Země

KS QuadroSpin: správný trik pro automobil

Náš otočný stůl KS QuadroSpin je zvláště vhodný pro vysoké zátěže. Díky použití až čtyř geometrických nástrojů lze všechny výrobní procesy v automobilové výrobě utvářet flexibilněji. Highlight je robot, který je navíc možno umístit uprostřed.


Snadná výměna nástroje u KS QuadroSpin umožňuje vysokou typovou různorodost při výrobě vozidel: Systém může zpracovávat až čtyři různé modely. Flexibilita a snadná přístupnost navíc robotům umožňuje jejich umístění ve středu otočného stolu.

Takto funguje KS QuadroSpin

KS QuadroSpin je otočný stůl, který se vyznačuje použitím až čtyř geometrických nástrojů. Můžete s ním pohybovat zátěží až 14.000 kilogramů. Otočením o 90 nebo 180 stupňů se připraví požadovaný nástroj. 

Otočný stůl nabízí dvě podstatné varianty:

  1. Single tooling: KS QuadroSpin je zde vybaven čtyřmi různými nástroji.
  2. Double tooling: U této verze se proti sobě nachází vždy dva stejné nástroje.

Průběh procesu u single tooling

  • Vkládací stanice: Robot osazuje připravené nástroje na otočném stole příslušnými díly.
  • Obráběcí pozice: KS QuadroSpin se otočí do obráběcí pozice. Procesní roboty díl zpracovávají. Svařují, nýtují nebo falcují.
  • Odebírací stanice: Otočný stůl se vrátí do své původní pozice. Manipulační robot hotový díl odebere a vloží další.

Princip funkce KS QuadroSpin u double tooling

  • Na KS QuadroSpin se nachází vždy dva stejné nástroje.
  • Vkládací stanice: Robot vloží příslušné díly.
  • Obráběcí pozice: KS QuadroSpin se otočí do obráběcí pozice. Procesní roboty díl zpracovávají.
  • Odebírací stanice: Otočný stůl se vrátí do své původní pozice. Proces se opakuje od začátku. 

Robot ve středu KS QuadroSpin lze použít jak při single tak i při double toolingu.

Výhody KS QuadroSpin

  • Typově flexibilní: Díky jednoduché výměně nástroje je možno na jednom zařízení vyrábět například až čtyři různé varianty dveří.
  • Rychlé: Procesní úkoly a výměna dílů se provádí paralelně. Tak lze redukovat vedlejší doby.
  • Prostorově úsporný: KS QuadroSpin umožňuje optimální pracovní proces při minimální náročnosti na prostor. A v neposlední řadě, protože existuje i možnost využít místo uprostřed otočného stolu.
  • Snadná manipulace: Pokud se používá robot uprostřed KS QuadroSpin, je výsledkem zlepšená přístupnost k dílu.