Vyberte si svou polohu:

Země

KUKA Picus 2

Plně automatizovaný jednohlavý stroj pro svařování třením s pěchovací silou 8-20 kN je nejmenším modulárním strojem v portfoliu strojů a vyznačuje se špičkovým výkonem a rozmanitým spektrem dílů díky integrovanému manipulačnímu robotu.


Vysoká produktivita a mnohostranná použitelnost

Standardizovaný plně automatický stroj pro svařování třením KUKA Picus 2 nabízí inovace pro malé formáty. Tato nová generace strojů je nástupcem zákaznicky specifického modelu KUKA RS 2, má modulární konstrukci a představuje skutečné univerzální řešení pro nejrůznější procesy svařování třením. Kromě svařování ventilů ve spalovacím motoru sahá oblast použití nad rámec automobilového průmyslu na nové aplikace v oborech elektromobility a General Industry. Picus 2 poskytuje vynikající ekonomickou efektivitu a maximální mnohostrannost díky integrované robotické automatizaci.

 

Přesvědčivé výhody modelu KUKA Picus 2

  • Individuelle Komplettlösung

    Špičkový výkon

    • Plně automatické vkládání a odebírání
    • Přístup k osvědčeným technologickým modulům, jako je procesní osa HNC
  • Einfache Bedienung

    Snadná a ergonomická obsluha

    • Optimalizovaný přístup díky novému designu
    • Lehké dveře pro obsluhu a velká pracovní zóna
    • Intuitivní ovládání pomocí dotykového panelu s moderní grafickou ovládací plochou
  • Genauigkeit

    Flexibilita díky manipulačnímu robotu

    • Výrazné rozšíření spektra dílů pro řadu aplikací a průmyslových odvětví
  • Monitorování kvality

    • Monitorování pomocí systému KUKA PCD (Process Parameter Control and Documentation)
    • Minimalizace prostojů díky automatickému vyřazení zmetkových dílů
  • Servicefreundlichkeit

    Optimalizovaná manipulace s díly

    • optimální integrace do výrobního toku
  • Einfache Installation

    Jednoduchá instalace

    • Řešení Plug&Play
    • Rychlá instalace a přemístění díky integraci hydraulického agregátu a rozvaděče do stroje
  • malá potřeba místa

    • Kompaktní stroj s požadavkem na potřebnou plochu jen 4 m²
  • Průmysl 4.0

    • Rozsáhlý počet čidel pro monitorování stroje a svařovacího procesu
    • Aktivace dat pomocí standardizovaných rozhraní pro účely vyhodnocení v cloudu 
    Industrie 4.0 SmartProduction

KUKA Picus 2 v detailním přehledu: Vybavení, příslušenství 

  • Uživatelsky vstřícný ovládací panel

    Díky ovládání pomocí Touch Screenu s přehledně uspořádanou nabídkou je ovládání modelu Picus 2 rychlé a intuitivní. Zlepšení uživatelské vstřícnosti představuje digitální příručka s funkcí hledání a plán údržby.

  • Manipulační robot

    Integrovaný robot KUKA AGILUS umožňuje díky větší flexibilitě výrazné rozšíření spektra dílů a otevírá nové možnosti pro různé aplikace.

  • Rozhraní přísunu materiálu

    Přísun materiálu lze individuálně upravit pomocí 

    • přívodních pásů
    • dopravníků dílů

     

    Výstup materiálu probíhá pro 

    • dobré díly přes skluzavku
    • zmetkové díly automaticky přes robota
     

     

  • Konstrukce orientovaná na přepravu

    Plug & Play - Integrace hydrauliky a elektrických součástek snižuje požadavky na potřebnou plochu a zjednodušuje přepravu a instalaci.

     

  • Lepší monitorování kvality

    Nejnovější KUKA PCD Controller pro spolehlivé monitorování kvality na základě ověřených parametrů:

    • Ukládání všech parametrů v databázi
    • Rozsáhlý export svařovacích dat
    • Podrobný reporting a analýza dat
    • Monitorování a dokumentování všech parametrů (rychlost snímání 1 ms)

Další volitelné vybavení pro svařování třením pomocí stroje Picus 2

  • Čelní obrábění pro přípravu dílu
  • Odstranění svarového valu obráběním nebo odseknutím
  • Díly a zákaznicky specifické upínací nástroje
  • Citlivější procesní osa s pěchovací silou 12 kN
  • Active Travel Control (pro minimalizaci délkových tolerancí)
  • Automatizace s rozhraním buňky
  • Rozhraní OPC UA pro I4.0

Nový stroj KUKA Picus 2 je solidní investicí do budoucnosti, protože jej lze použít mnoha způsoby a je založen na moderní řídicí a procesní technologii větší produktové řady Genius.

Till Maier, manažer portfolia Advanced Welding Solutions

Dokonalé svařování a jednoduchá manipulace díky inovativnímu ovládání 

Intuitivní uživatelské rozhraní zapůsobilo těmito funkcemi


Proces svařování

Uživatelsky vstřícná konfigurace a nastavení svařovacích procesů

Zálohování dat

Zadávání a ukládání dat přes rozhraní USB

Dokumentace

Dokumentace výsledků svařování díky datovým bankám, tiskárně nebo exportu do formátu PDF

Parametrizační postupy

Grafické znázornění aktuálních a archivovaných parametrizačních postupů

Řízení a monitorování

Řízení s přesností na milisekundy a monitorování všech parametrů procesu sváření

Řízení kvality

Kompletní sledovatelnost pomocí kódu datové matice. Svařovací data jsou přiřazována jednotlivým konstrukčním dílům.

Správa programů

Správa až 1 000 svařovacích programů

Znázornění hodnot a stavu

Zobrazení skutečných hodnot a parametrů i aktuálního stavu v otevřeném textu

Máte další dotazy týkající se stroje Picus 2 nebo požadujete individuální řešení?

Rádi Vás podpoříme a poradíme

Zakázková výroba v oblasti svařování třením

Svařujeme jednotlivé díly i kompletní montážní skupiny v rámci zakázkové výroby