Vyberte si svou polohu:

Země

Automatizace v automobilovém průmyslu

Společnost KUKA je v celosvětovém měřítku vedoucím dodavatelem výrobních zařízení pro automobilový průmysl. Díky svým dlouholetým zkušenostem jsme mistry v navrhování flexibilních a efektivních výrobních procesů a dokážeme pomocí perspektivních řešení cíleně vést své zákazníky ve směru Průmyslu 4.0.


Výzvy v automobilovém průmyslu

Automobilový průmysl je velmi dynamický a vyžaduje od výrobců automobilů extrémní flexibilitu. V důsledku celosvětově narůstající konkurence vyvstává nutnost chytrých výrobních zařízení kombinovaných s flexibilními logistickými systémy. Takové lze rychle přizpůsobovat, a tím i vyhovět stále se zvyšující poptávce po rozmanitosti modelů. Kromě instalace hraje důležitou roli i co možná nejjednodušší obsluha zařízení.

Výrobci automobilů zjišťují ve stále větší míře, že musejí své hlavní kompetence rozšířit z automobilů na mobilitu anebo je dokonce i předefinovat. Udržet krok s konkurencí mohou pouze tehdy, pokud dokáží zvládnout vývojové novinky kolem Průmyslu 4.0, demografických změn a výroby poháněné daty.

Řešení pro automobilový průmysl

Společnost KUKA vám poskytne potřebné možnosti konfigurace, abyste efektivně zvládli všechny výzvy automobilového průmyslu: Díky přizpůsobitelným, modulárním a automatizovaným výrobním a logistickým procesům vám připravíme cestu k trvale udržitelnému úspěchu v automobilovém průmyslu.

Naše služby a kompetence

Řešení od společnosti KUKA znamenají plný servis. Naše automatizační koncepce jsou pro vaše zařízení vytvářeny individuálně. Díky svým rozsáhlým znalostem vám můžeme nabídnout veškeré procesní kroky. Společnost KUKA je jediným dodavatelem, u kterého dostanete výrobu, logistiku i komponenty - vše na jednom místě

  • Inženýrské služby: Využijte našich dlouholetých zkušeností s vývojem efektivních výrobních řešení pro automobilový průmysl.

  • Projektový management: Spolehněte se na naše know-how. Kompetentně a spolehlivě vám poradíme a práci dokončíme přesně ve stanoveném termínu.

  • Testování a znalost procesů: Do našeho technologického střediska rozkládajícího se na ploše 2.500 metrů čtverečních se vejdou reálné pokusné konstrukce, které vždy poskytnou spolehlivá projektová data. Na základě svých rozsáhlých vědomostí v dané sféře vypracujeme řešení, které vám bude optimálně vyhovovat.

Abychom mohli neustále dále rozvíjet svá robotická automatizační řešení, spolupracujeme se všemi předními výrobci. Díky inovační kombinaci hardwaru a softwaru tak například vzniká jedinečná produktivní spolupráce mezi člověkem a robotem, která má stejný význam jako pracoviště orientovaná na budoucnost.

Roboty a software

Ať již plánujete nová zařízení nebo jenom chcete optimalizovat stávající systémy, má pro vás společnost KUKA připraven vhodný software . Naše spektrum sahá od rozšiřitelného systémového softwaru přes předvytvořené robotické aplikace a softwarové řídicí systémy až po 3D vizualizaci a simulaci. Tímto způsobem podporujeme inteligentní síťové propojení robotů a bezpečnou interakci mezi člověkem a strojem. Zároveň vám vždy nabídneme uživatelské rozhraní se snadnou obsluhou a zaručíme stoprocentní kompatibilitu. Se softwarem společnosti KUKA jsou vaše roboty a zařízení v kterýkoli okamžik naprogramovány na produktivitu.

Důležitá součást naší koncepce úspěchu: Assembly & Test

KUKA Assembly & Test GmbH (montáž a testování) se sídlem v Brémách dodává od roku 1982 bezpočtu zákazníků a partnerů z oblasti automobilového průmyslu montážní a testovací zařízení. Na více než 18.000 metrech čtverečních plochy plánujeme, konstruujeme a vyrábíme počítačem řízená automatizační zařízení pro racionální montáž sériových výrobků, jako jsou motory, hlavy válců, nápravy, brzdy a řídicí ústrojí. Naši automobilový odborníci jsou vám kromě toho také vždy nápomocni svou radou, třeba při procesním plánování, školení zákazníků nebo poprodejním servisu.

 

Inovace a úspěchy pro automobilový průmysl

  • Roboty naší série KR QUANTEC se ideálně hodí pro rozmanité požadavky automobilového průmyslu: Naše portfolio tak kromě jiných zahrnuje profesionálního mycího robota KR QUANTEC nano F exclusive, přesné roboty řady KR QUANTEC extra nebo silné průmyslové roboty řady KR QUANTEC ultra.

  • Náš výrobní závod v Toledu v Ohiu, kde používáme své vlastní technologie, je podle zprávy Harbour Report jednou z nejefektivnějších továren na výrobu karosérií v Severní Americe.  

  • Díky kompetencím divize Swisslog můžeme zaručit inovační intralogistická řešení s dodávkami metodou Just in Time. Tímto způsobem zajišťujeme hladký průběh výroby.

Automatizovaná výroba karosérií: V naší snadno přestavitelné výrobní buňce se čtyřmi roboty jsou součásti spojeny za pár sekund a s bodovou přesností.
  • Společnost KUKA spolupracuje na četných výzkumných projektech s institucemi, jako jsou Arena 2036, výzkumný závod E3 Fraunhoferova ústavu, Technická univerzita v Mnichově či Německé středisko pro letectví a kosmonautiku. V průběhu projektů jsme do svého softwaru implementovali již několik aplikací, kupříkladu KUKA.UserTech, abychom zajistili optimální přenos dat a snadné programování.

  • Spolupracujeme se zákazníky z celého světa, abychom spoluutvářeli a podporovali perspektivní modely obchodování a formy smluv jako třeba obchodování metodou Pay per Use (placení podle používání). Pokud máte zájem, neváhejte se u nás přihlásit.

Chytrá výroba pro pokrokový automobilový průmysl


Automatizovaná výroba žebřinových rámů: jedna z dalších inovací společnosti KUKA pro automobilový průmysl

Jsme odborníky v oblasti automobilového průmyslu a podpoříme vás při dalším rozvíjení vašich výrobních a logistických procesů díky individuálním výrobním a servisním koncepcím. Zde najdete všechna řešení společnosti KUKA pro automobilový průmysl.