Vyberte si svou polohu:

Země

Automatizace v elektronickém průmyslu

Na základě dlouholetých zkušeností a více než 13 000 instalovaných robotů v elektronickém průmyslu dodává společnost KUKA cenově výhodná, spolehlivá a flexibilní řešení pro výrobu elektronických výrobků.


Robotika pro výrobu elektroniky: Dokonale přizpůsobena podmínkám na trhu

Vzhledem k rostoucí poptávce po elektronických zařízeních a rostoucímu nedostatku kvalifikovaných pracovníků je automatizace výroby elektroniky nepostradatelná. Pomocí robotů lze výrobní procesy flexibilně a snadno přizpůsobit rychlým změnám na trhu.

Společně s našimi partnery vyvíjíme agilní automatizační řešení, která jsou dokonale přizpůsobena důležitým odvětvím, jako je výroba polovodičů, automobilová elektronika nebo zábavní průmysl 3C. Naše roboty jsou speciálně přizpůsobeny čistým a suchým prostorům, standardně vybaveny ochranou ESD a nabízejí vysoký standard pro manipulaci s citlivou elektronikou. Kompaktní konstrukce a vysoce výkonný řídicí systém malých robotů KR C5 micro umožňuje optimální integraci naší robotiky i v malém prostoru, abychom našim zákazníkům poskytli maximální flexibilitu.

Výhody chytré výroby elektroniky s pomocí společnosti KUKA:

  • Certifikovaná robotika

    • Průmyslové roboty všech tříd užitečného zatížení a koboty
    • Autonomní mobilní řešení (AMR)
    • Roboty pro čisté prostory
    • Roboty pro suché prostory
    • Standardně s ochranou ESD
    • Speciální lak pro standard „ESD+".
  • Globální univerzální servis

    • 24hodinová podpora
    • Rozšířený elektronický servis
    • Celosvětová síť certifikovaných systémových partnerů
    • Studie proveditelnosti a testovací nástavce
    • Balíčky údržby a modernizace
  • Inovativní technologie

    • Programování na principu drag-and-drop
    • Jednoduché ruční navádění robota
    • Rychlé uvedení do provozu
    • Flexibilní přestrojení a přeprogramování
    • Široký sortiment chapadel a příslušenství
    • Vysoká disponibilita: 99,995 %
  • Výkonný software

    • Hotový aplikační software
    • Cloudová platforma IIoT
    • Software pro programování offline, simulaci robotů a virtuální uvedení do provozu
    • Bezpečná interakce mezi člověkem a strojem

Komplexní odbornost v oboru

Výroba elektronických součástek pro automobilový průmysl

Mobilita v nové podobě

Vazby mezi automobilovým a elektronickým průmyslem se neustále zvyšují a KUKA nabízí dlouholeté know-how pro obě odvětví. Použití našich kompaktních průmyslových robotů a kobotů umožňuje modulární konstrukční koncepci ve výrobě s cílem snadno reagovat na měnící se podmínky na trhu. Speciální povrchová úprava „ESD+“ chrání citlivé elektronické součástky před poškozením, například při výrobě superpočítačů.

 

Optimalizujeme produktové portfolio na speciální podmínky, které je třeba splnit při výrobě elektronických součástek pro automobilový průmysl. Kompaktní malé roboty pracují ve stísněných prostorách s nejvyšší rychlostí a přesností.

Bílá kniha: Příležitosti díky automatizaci 

Jak výroba elektronických součástek pro automobilový průmysl nabírá na rychlosti

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Zjistěte, jak průmysloví roboty a koboty pohání elektromobilitu vpřed.

Bílá kniha ke stažení

Polovodiče v elektrickém a elektronickém průmyslu

Malé čipy pro velký účinek

Při výrobě polovodičů je nejčistší prostředí důležité pro zajištění nejlepší kvality a dlouhé životnosti waferů. Naše roboty pro čisté prostory kombinují extrémní mobilitu, prvotřídní kvalitu a maximální přesnost s nejkratšími dobami cyklů. Průmyslové roboty, koboty a mobilní plošiny emitují minimum částic.

➔ Zjistěte více o automatizaci výroby polovodičů

 

Citlivé lehké roboty v provedení pro čisté prostory podporují společnost Infineon Technologies Austria AG při výrobě čipů. Koboty zvládají manipulaci s citlivými křemíkovými wafery v prostředí čistého prostoru kategorie 1.

E-book: Automatizace další úrovně pomocí robotiky KUKA pro čisté prostory

Více informací o budoucnosti výroby polovodičů najdete v bezplatném e-booku 

Stáhnout PDF

3C průmysl – Computer, Communication a Consumer Electronics

Konkurenceschopná výroba elektroniky

Vývojové cykly v odvětví 3C, kam patří i notebooky, mobilní telefony nebo chytré hodinky, jsou krátké. Změny přicházejí prakticky přes noc. Nabízíme roboty a koboty, které byly speciálně vyvinuty pro tyto požadavky, aby zajišťovaly vysoce kvalitní produkty ve zvláště krátkých dobách taktu. Další výhodou je, že zařízení lze snadno rozšířit nebo převést a přeprogramovat s každou změnou produktu, takže zařízení jsou v krátké době opět připravena k použití.

➔ Automatizační řešení pro konkurenceschopnou výrobu elektroniky

 

Roboty SCARA s kompaktní konstrukcí lze snadno integrovat do stávajících systémů a umožňují krátké doby cyklu, např. pro aplikace Pick & Place a osazení desek plošných spojů.

Vyšší účinnost v průmyslu s bílým zbožím

Automatizovaná výroba domácích spotřebičů

Rychlá a hospodárná výroba domácích spotřebičů je v době nedostatku kvalifikovaných pracovníků výzvou. Mnohé z úkolů, které v rámci tohoto procesu objevují, jsou fyzicky náročné a monotónní. Naše roboty přebírají i náročnější pracovní úkony, jako je montáž nad hlavou nebo manipulace s těžkými díly zařízení, usnadňují tak práci lidem a zajišťují nákladově efektivní výrobu.

➔ Zjistěte více o robotice pro výrobu a konečnou montáž domácích spotřebičů

 

Kolaborativní robot se ve společnosti BSH Hausgeräte v německém Dillingenu ujal neergonomické úlohy: Šroubuje čerpadlové hrnce do sběrné nádoby myčky na nádobí. Kobot dokumentuje každý pracovní krok a hlásí, když bylo šroubové spojení úspěšně dokončeno.

Automatizace výroby baterií od jednotlivých článků až po recyklaci

Články, moduly, bloky - vše pod kontrolou

Vzhledem k tomu, že výroba baterií zahrnuje mnoho fyzicky náročných procesních kroků, jako je manipulace s těžkými součástmi nebo manipulace s látkami, které jsou zdraví nebezpečné, je automatizace pro společnosti vysoce užitečná. Naše robotika se vyznačuje vysokou precizností a přesností opakování, což je při výrobě baterií zásadní pro zvýšení propustnosti. U nás najdete nejen správné roboty a kompletní automatizační řešení, ale také odborníky, kteří vám poskytnou odborné rady a nabídnou inženýring a servis.

 

Dva svařovací roboty spojují moduly vysokonapěťové baterie a zvyšují bezpečnost a účinnost výroby baterií na zcela novou úroveň.

Bílá kniha: Příležitosti díky automatizaci 

Jak výroba elektronických součástek pro automobilový průmysl nabírá na rychlosti

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Zjistěte, jak průmysloví roboty a koboty pohání elektromobilitu vpřed.

Bílá kniha ke stažení

Dokonalá odpověď na každý požadavek

Vyberte správné robotické rameno pro váš pracovní prostor


Ať už se jedná o montáž, úkony Pick & Place nebo manipulaci: Robotika KUKA pro výrobu elektroniky zaručuje maximální efektivitu i při vysokých dobách taktu

Díky robotickým řešením získává každý výrobce elektronických produktů v neúprosné cenové válce nový prostor k manévrování. Efektivně vyrábět lze i malé velikosti výrobních sérií.

Potřebujete pomoc s výběrem vhodné kinematiky?

Naši odborníci vám rádi poradí a ve spolupráci s vámi najdou řešení šité na míru vašim potřebám. V aplikačních a technologických centrech vás spolu s našimi systémovými partnery podporujeme hned od začátku studiemi proveditelnosti, testovacími nástavci a simulacemi.