Vyberte si svou polohu:

Země

Metaalbewerkingen automatiseren

Automatizace v kovoprůmyslu

Kovoprůmysl je jedním z nejmnohotvárnějších odvětví a tím předurčen pro robotizovaná automatizační řešení. Vyžaduje dokonalost do sebemenšího detailu a špičkové výkony za obtížných, zčásti extrémních pracovních podmínek. S řešeními společnosti KUKA zvládnete tyto požadavky s trvalým výsledkem a měřitelnou efektivitou.


Společnost KUKA a kovoprůmysl: úspěšné partnerství 

Ať už všeobecný průmysl, dodavatelé automobilů anebo slévárny a kovárny: je to mnoho jeho tváří, které dělají z kovoprůmyslu nejnáročnější odvětví na trhu. Díky našim dlouholetým zkušenostem se dokážeme postarat o celou šíři tohoto spektra – a každému odvětví nabídnout na míru šitá řešení pro efektivnější procesy v oblasti zpracování kovů. 

Názorné know-how pro všechna odvětví kovoprůmyslu

Ve všeobecném průmyslu jsme mohli v minulých letech pozorovat narůstající poptávku po automatizačních řešeních a my jsme na ni rychle zareagovali: Naše buňky a automatizační řečení nahrazují postupně ruční nebo méně flexibilní automatizované procesy. Navíc nabízíme inovativní výrobní metody jako třecí svařování promísením, svařování třením nebo svařování s ohřevem a stlačením materiálu Magnetarc. Tím vyrábíme vysoce kvalitní spojení nových materiálů, třeba hliníku a mědi v kabelech.

Metaalbewerking
Automatizované procesy pro těžké činnosti v kovoprůmyslu: KR QUANTEC při třecím svařování promísením.

Industrie 4.0 a nové požadavky na slévárenství

Co se týká detailní přesnosti a preciznosti, pak nároky na díly hliníkových odlitků vzrostly. Zejména pak s ohledem na Industrie 4.0 jsou čím dál více žádány nové koncepty inteligentnější výroby. Ve slévárenském průmyslu  jsou pro nás typická především automatizační řešení s našimi zesíťovanými řídicími systémy, efektivním procesem slévání a konfigurovatelnými buňkami. Nabízíme celé spektrum v procesu slévání – od automatizované výroby jader, manipulace s jádrem a jeho zpracování přes odlévací stroje až po dokončovací obrábění. K němu patří zejména odjehlování, řezání, vrtání a frézování.

 

Že podniky mohou své slévárenské procesy významnou měrou vytvářet pomocí řešení od společnosti KUKA, ukazuje například naše kooperace s firmou KSM Castings. Tato firma vyrábí převodovky pro výrobce automobilů v USA a enormně profituje z nové, dvojité slévárenské linky od společnosti KUKA. Rychlost výroby dílů hliníkových odlitků od KSM Castings tak výrazně vzrostla.

Metaalbewerking
Roboti pro extrémní podmínky: Robot KR QUANTEC nano F exclusive je ideální k použití pro požadované úkoly v kovoprůmyslu.

Progresivní řešení pro kovoprůmysl

Coby pionýr v robotizovaných automatizačních řešeních a Průmyslu 4.0 máme po ruce vhodné procesy, technologie a výrobky, abychom mohli dodávat do všech oblastí použití maximální kvalitu:

  • Společnost KUKA tak nabízí široké portfolio průmyslových robotů, které je přizpůsobeno velice náročným požadavkům kovoprůmyslu – kupříkladu kování s teplotami více než 1 250 °C. Mnoho z našich modelů robotů dostanete ve speciálním provedení, například pro obzvláště horké nebo vlhké podmínky.
  • Díky flexibilním výrobním buňkám jako například předem standardně uspořádané a okamžitě použitelné robotické buňce KUKA flexibleCELL laser můžete svou výrobu jednoduše a maximálně přesně automatizovat. 
  • Naše ready2-solutions umožňují i malým a středně velkým podnikům těžit z předností, které nabízí automatizace: Obsahují vzájemně sladěný hardware jako hořák, přívod drátu a svařovací zdroj proudu. Obsažené softwarové balíčky zajišťují, aby každé zařízení docílilo optimálních výsledků při dokonale nezávislé práci.
     

Nabízíme vám po technické stránce špičkové výrobky, které optimálně doplní práci vašich zaměstnanců. S naším komplexním pohledem na hodnototvorný řetězec vám pomůžeme objevit další možnosti automatizace – a trvale vás posílit pro souboj s konkurencí.

 

KUKA usiluje o to, nabídnout všem zákazníkům řešení, která pracují do puntíku přesně. Inovativní softwarové technologie jako ArcTech nebo SeamTechFinding umožňují rychle nakonfigurovat a vyhodnotit svarové švy a data.

Robot KR 1000 titan: náš balíček síly pro kovovýrobu

Jako stvořený pro kovoprůmysl: robot pro těžká břemena KUKA KR 1000 titan.

Přejete si individuální řešení?

Na základě našeho odborného know-how a našich zkušeností v oblasti svařování vám rádi poradíme a najdeme ideální řešení pro vaše individuální požadavky na procesy svařování.

Bílá kniha: Svařování hliníku? Žádný problém.

Hliník je díky ideální kombinaci lehkosti a pevnosti důležitým prvkem v oblasti elektromobility. Při svařování a spojování klade hliník vysoké nároky na použité technologie. Se svým rozsáhlým procesním know-how a vhodnými výrobky Vás KUKA dokonale připraví na technologický přechod na elektromobilitu. Na příkladu bateriové skříně je zjevné, jak roboty umožňují výrobu hliníkových dílů na nejvyšší úrovni jakosti.

Přečtěte si, co je při svařování hliníku v elektromobilitě důležité.

Stáhnout Bílou knihu

Najděte si integrátora ve svém okolí

Také by vás mohlo zajímat