Vyberte si svou polohu:

Země

Optimalizace obráběcích strojů díky automatizaci

Robotická automatizace rozhodujícím způsobem zvýší produktivitu vašich obráběcích strojů. Budete tak moci nabízet kratší dodací lhůty. Budete vyrábět efektivně a se ziskem – a to dokonce i velmi složité součásti.


Díky automatizaci Vašich obráběcích strojů udržíte trvale krok s rostoucími požadavky na kvalitu obráběných součástí. Můžete provádět také další práce jako třeba montáže. Přitom zůstáváte flexibilní pro splnění neustále se zkracujících potřeb technických změn.

Vaše navýšení produktivity působí účinně proti trendu trvale klesajících cen. Vaše kvalita zůstává přesto konstantně vysoká. Roboty KUKA poskytují nepřetržitě vysokou přesnost a umožní Vám suverénně dodržet dokonce i velmi krátké dodací lhůty.

Robot KUKA KR QUANTEC provádí manipulaci s paletami u obráběcího stroje.

Obráběcí stroje a roboty: nejčastější oblasti použití

  • Paletování obrobků:
    Pomocí robotu lze různé obrobky nakládat do standardizovaných nádob, a to i u výrobních dávek o velikosti jednoho kusu.
  • Propojení strojů:
    Robot umožňuje propojit několik pracovních kroků. Buď zakládání do několika strojů z jednoho zdroje nebo naopak přísun obrobků do jednoho stroje z různých zdrojů.
  • Zpracování obrobků:
    Robot může převzít jednoduché kroky zpracování prováděné obráběcím strojem a zvýšit tak produktivitu stroje. Kromě toho sám provádí práce, jako je kartáčování nebo odstraňování otřepů a pracovníci se díky tomu mohou věnovat náročnějším činnostem.
  • Manipulace s nástroji:
    Robot může vyměňovat nástroje přímo na stroji nebo pomocí interního měniče nástrojů. Počet nástrojů je přitom omezen pouze dosahem robotu. Použitím lineárních jednotek lze dosah robotu libovolně prodloužit, takže pak jeden robot může obsluhovat několik obráběcích strojů.

CNC a robotický systém – vše ovládáno řízením SINUMERIK

Díky centrálnímu ovládání robotů KUKA lze robotickou mechaniku plynule integrovat do výrobních procesů.

Zvyšování efektivity obráběcích strojů

Roboty KUKA šetří čas

Kde není vyžadována přesnost obráběcího stroje, tam robot přebírá práce jako je vrtání, kartáčování a odstraňování otřepů. Snižuje tak dobu chodu vřetena u každého dílu. Ve vlastní výrobě KUKA to snižuje dobu zpracování každé součásti ze 48 na 40 minut. To odpovídá zvýšení produktivity stroje o 20 procent. U součástí s potřebou intenzivního obrábění řezáním může robot převzít i operaci hrubování. Stroj se pak postará již jen o obrábění na čisto.

O 50 procent vyšší výkonnost díky 24hodinovému provozu

Pokud jde o produktivitu, počítá se každá sekunda. Díky robotům KUKA využijete zcela potenciál svých obráběcích strojů nepřetržitě 24 hodin denně. Ve výrobě KUKA prodlužuje jeden robot dobu chodu jednoho obráběcího centra v bezobslužném režimu ze 16 hodin na 24 hodin denně. To odpovídá zvýšení produktivity o 50 procent.

Snadná domluva člověka s robotem

Roboty KUKA lze díky pohodlnému, univerzálnímu rozhraní velmi jednoduše ovládat. Díky softwaru KUKA.PLC mxAutomation v kombinaci se softwarovým balíčkem Sinumerik Run MyRobot od firmy Siemens® je možné roboty KUKA u obráběcích strojů zobrazovat s použitím stejné systematiky. Také obsluha, programování a seřizování probíhá tak, jak je uživatel zvyklý. Obráběcí stroj je k tomu vybaven ovládacím panelem.

Roboty KUKA pro používání s obráběcími stroji

  • KR AGILUS:
    Série drobné robotiky s jedinečným výkonem při maximální rychlosti.
    K dostání také jako vodotěsná varianta (Waterproof):
    • stupeň krytí IP 67
    • vysoce lesklý lak
    • Nerezové kryty druhé a třetí osy.
    • Možnost montáže na strop nebo na stěnu.
Robot KR AGILUS waterproof lze bez problémů používat v mokrém prostředí.
  • Série KR CYBERTECH nano:
    Precizní, kompaktní, flexibilní a prostorově úsporný robot KR CYBERTECH nano se dokonale hodí pro použití u obráběcích strojů. 
  • Série KR CYBERTECH:
    Robot KR CYBERTECH šetří cenné místo a díky mimořádně štíhlému designu bez překážejících prvků dosáhne úplně všude, a to i v omezených prostorech. Přitom jej lze díky nosnosti až 22 kilogramů zatížit výrazně více než jeho předchůdce.
  • Série KR 30-3 a 60-3:
    Roboty série KR 30-3 a 60-3 zvládají přesnost opakování bodů plus minus 0,08 milimetru. Tak se daří přesně manipulovat dokonce i s těžkými součástmi.
  • Série KR QUANTEC:
    Tato série KR QUANTEC přesvědčuje maximální dynamikou, extrémní tuhostí a výkonem při současně nízké vlastní hmotnosti a štíhlém designu.
  • Série KR QUANTEC K:
    Konzolové roboty KUKA jsou dimenzovány pro zvláště velké dosahy směrem dolů. Pro optimální přístup do pracovní zóny shora.
  • KR FORTEC:
    Tento masivní robot zvládá zatížení až 600 kg a přesnost opakování bodů plus minus 0,08 milimetru.
V kombinaci s obráběcími stroji lze používat mnoho robotů KUKA.

Virtuální bezpečnostní prostor: více místa pro Váš úspěch

Roboty KUKA monitorují svoji pracovní zónu prostřednictvím bezpečného softwaru. Lze je tak provozovat i ve stísněných prostorových podmínkách, například pod jeřábovými dráhami nebo nízkými stropy.
Robot KUKA přesně dodržuje omezení výšky.

Hledáte partnera v oblasti automatizace?

Využijte naši celosvětovou síť partnerů v elektronickém průmyslu