Vyberte si svou polohu:

Země

Svařování pomocí robotů

Všestranné a efektivní automatizační řešení pro téměř každou svařovací úlohu v automobilovém a subdodavatelském průmyslu.


Vše z jedné ruky pro hospodárné svařování

Pro naše zákazníky v odvětvích centrálního zpracování v automobilovém a kovoprůmyslu jde o efektivní automatizaci komplexních svařovacích úkolů a jejich dokonalé provedení až do nejmenšího svaru s vysokou spolehlivostí. S pokrokovými automatizačními řešeními a inteligentní robotikou je společnost KUKA prakticky předurčena ke splnění těchto výzev.
  • Svařovací roboty

    Široké portfolio svařovacích robotů s nosností od 8 do 300 kilogramů.

    dozvíte se více
  • Svařovací software

    S novým softwarem řady KUKA.ArcTech se z robotů KUKA stanou svařovací roboty.

    dozvíte se více
  • Svařovací balíčky

    Nabídky KUKA ready2_use jsou předem nakonfigurované, dokonale nakombinované aplikační balíčky, které jsou při doručení smontované a připravené k provozu.
    dozvíte se více
  • Svařovací servis

    Bezkonkurenční nabídka poradenství a služeb před svařováním, během něj i po něm pro efektivní výrobu.
    dozvíte se více

Bílá kniha: Svařování hliníku? Žádný problém. Bodujte nyní při výrobě dílů pro elektromobilitu.

Hliník je díky ideální kombinaci lehkosti a pevnosti důležitým prvkem v oblasti elektromobility. Při svařování a spojování klade hliník vysoké nároky na použité technologie. Se svým rozsáhlým procesním know-how a vhodnými výrobky Vás KUKA dokonale připraví na technologický přechod na elektromobilitu. Na příkladu bateriového pouzdra je zjevné, jak roboty ovlivňují hliníkové díly na nejvyšší úrovni jakosti. 

Přečtěte si, co je při svařování hliníku v elektromobilitě důležité.

Stáhnout bílou knihu

Příklady od zákazníků z oblasti svařování: Od OEM automobilových výrobců Tier 1 po subdodavatele

Profitujte z dlouholetých zkušeností a rozsáhlého know-how společnosti KUKA v řadě oblastí svařování.

Přejete si individuální řešení?

Na základě našeho odborného know-how a našich zkušeností v oblasti svařování vám rádi poradíme a najdeme ideální řešení pro vaše individuální požadavky na procesy svařování.

Svařovací roboty KUKA: Všestrannost v různých svařovacích aplikacích

Tloušťky plechu od 0,5 mm do více než 10 mm – svařovací roboty KUKA vytvářejí široké spektrum možností a zajišťují trvale nejvyšší úroveň jakosti. Žádosti zákazníků tak lze plnit ještě rychleji, všestranněji a nákladově výhodněji. 

Nakonfigurované svařovací balíčky pro jednoduchý vstup do světa automatizované výroby

Nakonfigurované balíčky pro svařovací aplikace lze hladce integrovat do existující výroby. Tímto způsobem zvýšíte produktivitu a efektivitu bez větších nákladů na integraci.

Svařovací software KUKA: Jednoduché, rychlé a všestranné programování robotů.